MARS 2024
Av Anthony Casciano och Mary Claire Morris
Klimat- och väderrelaterade katastrofer - inklusive torka, svåra stormar, översvämningar och extrema temperaturer - är nästan Fem gånger mer sannolikt än de var för 50 år sedan. Detta innebär risker för samhällen, företag och den globala ekonomin, vilket belyser vikten av klimatmotståndskraft och anpassning. Finansiering behövs för att öka de globala insatserna, men de senaste siffrorna tyder på att vi kraftigt underallokerar kapital för att möta utmaningen.
Av de 1,3 biljoner dollar i klimatfinansieringsflöden under 2021-22, mindre än 5% riktades mot klimatanpassning eller ansträngningar som syftar till att anpassa sig till eller förbereda sig för effekterna av klimatförändringar. Den stora majoriteten av klimatkapitalet tilldelades klimatbegränsning eller insatser för att minska utsläppen av växthusgaser och begränsa den globala uppvärmningen.
Även om snabb avkolning är avgörande, är det lika viktigt att se till att våra samhällen, ekonomier och miljö är beredda på effekterna av klimatförändringar som redan inträffar eller är oundvikliga. Långivare som Siemens Financial Services (SFS) hjälper företag i alla led i leveranskedjan att omforma sin hållbarhetsstrategi. Det krävs dock mer engagemang från den privata sektorn för att kunna utvecklas.
Vänd klimatförändringen
En ökad global medvetenhet om klimatförändringar utlöste en explosion av den gröna ekonomin och åtaganden till nettonoll under de senaste decennierna.
Resurser som finns tillgängliga för näringslivet för att hjälpa till med utfasning av koldioxidutsläpp finns gott om, inklusive SFS Decarbonization Business Optimization (DBO™) -verktyg — ett digitalt verktyg som tar bort den initiala kunskapsbarriären och avslöjar de värdefulla strategierna för att kostnadseffektivt minska koldioxidutsläppen i ett företags anläggningar.
DBO™ använder data från en mängd pålitliga källor för att förse små och medelstora företag med deras nuvarande koldioxidavtryck, anpassade scenarier baserat på deras fokus och en sammanfattning av hur deras avkastning på investeringen skulle se ut. Det gör det möjligt för användare att mata in en adress till en byggnad och förstå avkarboniseringsvägar baserat på energiprofilen. Verktyget ger kunderna handlingsbara insikter för att minska sina utsläpp och stödja insatser för att begränsa klimatförändringen.
Resurser som DBO™ möjliggör stora framsteg mot klimatbegränsning, tillsammans med internationella åtaganden som Parisavtalet och U.S. Inflation Reduction Act.
Klimatförändringarna överträffar dock fortfarande dessa ansträngningar. För första gången överträffade världen 1,5 grader Celsius av uppvärmning över förindustriella nivåer under ett helt år. från och med januari 2024. Att hålla sig under 2 grader Celsius är fortfarande en skrämmande uppgift, och människor över hela världen upplever konsekvenserna. Tillsammans med minskade koldioxidutsläpp måste vi bättre förbereda våra samhällen och globala försörjningskedjor för tyngden av en uppvärmd värld.
Investera i klimatmotståndskraft och anpassning
Klimatresiliens omfattar både begränsning och anpassning, med fokus på att bygga robusta system som kan motstå och återhämta sig från klimatrelaterade chocker och påfrestningar. De mest utsatta samhällena som bidrar minst till klimatförändringen är oproportionerligt påverkad av klimatrelaterade katastrofer. I takt med att katastrofernas frekvens och svårighetsgrad fortsätter att öka blir behovet av betydande investeringar i klimatanpassning alltmer brådskande.
FN uppskattar att upp till 387 miljarder dollar per år i anpassningsfinansiering i utvecklingsländer kommer att krävas till 2030 för att stärka teknik, jordbruk och vattensystem för klimatrisker. Att ta itu med dessa behov är inte bara en fråga om ekonomisk nödvändighet utan också en etisk nödvändighet. Även om det är brant, kan varje dollar investerad i anpassning ge ekonomiska nettovinster allt från två till 10 dollar, i form av riskminskning, ökad produktivitet och innovation.
Av de globala klimatfinansieringsflödena riktade mot anpassning 2021-22, Över 98% kommer från offentliga aktörer, vilket lämnar en betydande lucka i engagemanget från den privata sektorn. Denna obalans beror delvis på de upplevda risker och avkastning som är förknippade med anpassningsinvesteringar.
Till skillnad från begränsningsinsatser, som ofta erbjuder tydliga ekonomiska incitament som energibesparingar eller koldioxidkrediter, är fördelarna med anpassningsåtgärder mindre påtagliga och svårare att kvantifiera. Detta skapar en motvilja bland både privata och offentliga aktörer att avsätta kapital till anpassningsprojekt, särskilt när de står inför konkurrerande investeringsmöjligheter eller kapitalbehov.
Dessutom saknas medvetenhet och förståelse för klimatrisk i det lokala sammanhanget. Även om det finns en mängd data om historiska klimathändelser, är det fortfarande svårt att integrera framtida klimatprognoser och deras effekter i projektplaneringen. Denna brist på förståelse kväver kapitalallokeringen och hindrar framsteg när det gäller klimatanpassning.
Främjande av klimatmotståndskraft
Som en del av Siemens Kampanjen Tech for Sustainability, SFS lanserade en ”Drivande klimatmotståndskraft” Utmaning som syftar till att öka medvetenheten om behov av klimatanpassning och uppmuntra till åtgärder. Vår utmaning fick bidrag från 25 länder, vilket bevisar relevansen av klimatmotståndskraft över hela världen.
Vi utmanade deltagarna att bygga ett verktyg som identifierar möjligheter till klimatmotståndskraft och anpassningsåtgärder som företag kan vidta - specifikt för sina byggnader - baserat på platsspecifik klimatrisk.
Det vinnande teamet, CRISP-X, skapade ett verktyg som när det väl är fullt utvecklat kommer att ge företag insikter om sannolikheten och svårighetsgraden av klimathändelser på deras platser, och erbjuder anpassnings- och motståndskraftsbyggande strategier. Verktyget syftar till att ge användarna proaktiv riskhantering och informerat beslutsfattande, samtidigt som man främjar hållbara metoder och bidrar till ett motståndskraftigt och miljömedvetet affärsekosystem.
Beviset finns i portföljen
Med verktyg som det som utvecklats av CRISP-X kan den privata sektorn ta ett mer datastött tillvägagångssätt för investeringar i klimatmotståndskraft och anpassning. SFS är bland de långivare som redan hjälper kunderna att öka klimatmotståndskraften och anpassningsåtgärderna på sina anläggningar med hjälp av innovativa finansieringslösningar som stöds av teknik. Precis som vi fortsätter att finansiera energiomställningen vill vi lägga våra pengar på att säkerställa en motståndskraftig framtid.
Till exempel hjälpte vi Plus Power att finansiera fem anläggningar för batterilagringssystem (BESS) i Texas och Arizona. Väderhändelser orsakade av klimatförändringar, som värmeböljor och intensiva vinterstormar, utlöser rekordefterfrågan på el. Energilagring är avgörande för att upprätthålla ett tillförlitligt nät som tål extrema väderhändelser, samtidigt som energikällor minskas för att bekämpa klimatförändringar.
Från en annan vinkel tillhandahöll vi finansiering för att stödja Charger Investment Partners förvärv av CMI Limited Co., som designar och tillverkar hållbara material för strandbevarande och marin tillgång. Med stigande havsnivåer är hållbarheten hos dessa material viktigt för översvämningszoner och hamnar.
SFS vision är att driva klimatresiliens framåt genom att hjälpa våra kunder att både minska koldioxidutsläppen och anpassa sina anläggningar och identifiera möjligheter till tillväxt.
Slutsats
Effekterna av klimatförändringarna är förödande, och det är avgörande att både den offentliga och privata sektorn vidtar åtgärder för att mildra och anpassa sig. Med smart teknik och ökad finansiering kan vi bygga en mer motståndskraftig framtid.