Hållbara kommersiella byggnader och smart datateknik
Kommersiella byggnader erbjuder stor potential att minska sitt miljöavtryck och förbättra den ekonomiska effektiviteten. MeteoViva Climate smart datateknik hjälper till att låsa upp dessa fördelar. Smart finansiering underlättar tillgången till denna lösning, vilket framgår av en av Tysklands högsta kontorsbyggnader.
Byggnaders koldioxidavtryck kan minskas avsevärt jämfört med det genomsnittliga byggnadsbeståndet genom digitaliserings- och nätverksåtgärder — Siemens uppskattar denna potential till upp till 80 procent. Anledningen till detta är onödig energiförbrukning orsakad av tekniska system som körs när de inte behövs. Detta kan inkludera värme-, kyl- eller ventilationssystem, och leder i slutändan till högre driftskostnader för byggnaden och ett dåligt koldioxidavtryck.
”Investera i klimatskydd utan att faktiskt investera!”
MeteoViva Climate, den smarta datatekniken som utvecklats av teknikföretaget MeteoViva, erbjuder en lösning. Den integrerar väderprognoser och realtidsdata för byggnadsoperationer — såsom energi- och elpriser, byggfysik och byggtjänster — i en dynamisk digital byggmodell, analyserar dessa data och optimerar proaktivt kontrollen av byggtjänstsystem.
För att denna ”prediktiva, självlärande och lättintegrerade smarta datalösning” ska vara fullt effektiv kräver många byggnader ytterligare mätteknik samt sensorer och ställdon för byggnadstjänster. De oundvikliga hårdvaruinvesteringarna i samband med detta skulle emellertid utgöra ett ekonomiskt hinder för att implementera lösningen, vilket i grunden skulle motsäga MeteoVivas tillvägagångssätt: När allt kommer omkring erbjuder företaget mjukvarukomponenterna i sin lösning under mottot ”Investera i klimatskydd utan att investera!” som ett alternativ för en månadsavgift.
Hållbara byggnader som en tjänst — spara energi och kostnader på ett hållbart sätt med smart finansiering
För att uppnå detta mål går Siemens Financial Services in med sitt skräddarsydda erbjudande ”sale-and-lease-back”: Detta gör det möjligt för företag att finansiera nödvändig tilläggsteknik till en fast ränta - överkomligt och framför allt utan att anstränga sitt kassaflöde. Detta skapar ett perfekt komplement till erbjudandet ”Sustainable Buildings as a Service”: MeteoViva och Siemens Financial Services kunder kan utnyttja lösningens funktionalitet istället för att äga programvara och system. De betalar helt enkelt en fast månadsavgift och får maximal systemtillgänglighet och omfattande service i gengäld, utan att anstränga sin budget.
Projekt i en skyskrapa i Frankfurt
Detta erbjudande har redan bevisat sig på marknaden vid flera tillfällen. Ett av de senaste exemplen är en kontorsbyggnad som rankas bland Tysklands högsta skyskrapor och står som en ikon tack vare sin slående arkitektur och unika planlösning. Byggd under första hälften av 1990-talet fortsätter den att imponera med sin hållbarhet än i dag, vilket imponerande understryks av dess LEED Gold-certifiering för befintliga byggnader. LEED är det internationellt erkända riktmärket för ”gröna” fastigheter i toppklass. Användningen av MeteoViva Climate som ”Hållbara byggnader som en tjänst” avrundar perfekt kontorstornets positionering som en hållbar fastighet — och, tack vare den lämpliga finansieringslösningen, verkligen ”utan investeringar”.