Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Standardiserade sladdar som lösning på överbelastning i nätet

Tillsammans med nätoperatören Enexis går vi samman för att påskynda expansionen av det nederländska elnätet. Tack vare ett innovativt och standardiserat tillvägagångssätt kan de nu bygga 100 transformatorstationer per år istället för 10 - en tiofaldig ökning i takt som hjälper till att lösa nätstockningar.

Efterfrågan på kapacitet i elnätet växer snabbt. Hushåll, företag och projekt för förnybar energi når alltmer gränserna för elnätet. För Enexis, som betjänar 2,9 miljoner kunder med 139 000 kilometer kraftledningar och 46 000 kilometer gasledningar, var den traditionella metoden att bygga distributionsstationer för långsam för att hålla jämna steg med den växande efterfrågan.

”Det finns ett stort behov av ytterligare nätkapacitet, varför Enexis vill utöka nätet så snabbt som möjligt.” förklarar Han Slootweg, verksamhetschef på Enexis. Nätoperatören stod inför utmaningen att drastiskt skala upp sin byggkapacitet utan att kompromissa med tillförlitlighet eller kvalitet.

Skids omvandlar konstruktionsmetod

Enexis valde ett helt annat tillvägagångssätt: helt förmonterade och testade transformatorstationer - även kända som ”skidor” - utrustade med NXPLUS C 24 blå gasisolerad ställverksteknik (GIS). Dessa standardiserade enheter kan installeras i prefabricerade stationer och tas i drift inom en dag, vilket avsevärt minskar projektledtiderna.

Enheterna genomgår omfattande tester innan de lämnar fabriken, vilket säkerställer jämn kvalitet och minskar risken för funktionsfel på plats.

Den första skiden installerades i Nederländerna i oktober 2024. Från och med 2025 kommer transformatorstationerna att levereras på begäran, vilket gör att Enexis kan svara flexibelt på efterfrågan på nätkapacitet i olika regioner.

Från 10 till 100 stationer per år

Tack vare standardisering kan byggkapaciteten skalas upp från cirka 10 till cirka 100 stationer per år.

”Energiomställningen kräver ett elnät som växer snabbare än efterfrågan på och utbudet av el”, säger Joanne Meyboom-Fernhout, som leder Siemens infrastrukturverksamhet i Nederländerna. ”Med denna standardiserade lösning hjälper vi Enexis att göra kapaciteten tillgänglig snabbare samtidigt som vi säkerställer nätets tillförlitlighet och kvalitet på ett hållbart sätt.”

Med detta tillvägagångssätt siktar Enexis på att bygga upp till 800 nya distributionsstationer under de kommande åtta åren — ett ambitiöst mål som kommer att påskynda den nederländska energiomställningen.

Juli 2026