Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Rörelsekontroll hjälper till att hantera komplexitet med lätthet

Max Schlatterer GmbH & Co. KG ville ha allt under kontroll: Komplett kontroll, robotik, säkerhet och drift av ett ultrakompakt korsfräsningssystem körs med Efficient Motion Control Solutions for Industry för att skapa en extremt flexibel lösning som är exceptionellt enkel att använda.

Kompakt, flexibel och lätt att använda med rörelsekontroll

Målet var att kunna hantera de mest krävande uppgifterna med en mängd olika lutnings- och lutningsvinklar och uppnå perfekt kvalitet med ett minimalt fotavtryck — och projektledare Oleg Akst och teamet på Max Schlatterer GmbH & Co. KG tog sig till uppgiften. De automatiserade ett nytt korsfräsningssystem för transportörer och drivband med en omfattande, helt integrerad automations- och drivlösning som gör det möjligt för dem att konfigurera och konstruera alla operationer i en enhetlig och lättanvänd miljö. På så sätt sparar de både tid och kostnader inom konstruktion och kan utforma en bearbetningslösning som är exceptionellt kompakt och flexibel.

Referens Max Schlatterer GmbH & Co. KG Esband

Viktiga fördelar

50% mindre tid att vara redo för drift

Fördelar för konstruktion och idrifttagning: Jämfört med blandade system minskar den enhetliga rörelsestyrningslösningen och den integrerade valideringen tiden som krävs för idrifttagning till hälften.

30% Mindre ansträngning för dokumentation

Fördelar för godkännande och säkerhet: De förcertifierade systemkomponenterna och säkerhetskommunikationen effektiviserar godkännandeprocessen för säkerhet.

80% Mindre träning krävs

Fördelar för drift och uppskalning: Den standardiserade HMI-designen och den enkla parameteriseringen med G-kod minskar utbildningskraven för framtida projekt med stor marginal.

En anställd visar en mängd olika transportörer och drivremmar till en annan man

Större flexibilitet för komplexa processer

Oavsett om du transporterar korvprodukter, tillverkar papperssugrör eller delar ut sedlar i bankomater, ”Esband” oändliga transportband från Max Schlatterer GmbH & Co. KG har byggt upp ett rykte för exceptionell kvalitet, hållbarhet och motståndskraft. Företaget utvecklar de flesta av de högspecialiserade produktionslösningarna för dessa remmar internt, inklusive ett nytt bearbetningscenter för bandtillverkning: Ett sexaxligt bearbetningssystem med en robot med ledad arm fräsar remmar med olika vinklar och geometrier. Dessutom styrs alla maskinoperationer och rörelser av en enda SIMATIC Technology CPU — inklusive roboten, som styrs direkt via SIMATIC S7-1500 T-CPU.

En-för-all-lösning: Rörelsekontroll, säkerhet, robotik

För frässystemet förlitade Oleg Akst och hans team sig på en lösning som de tidigare hade implementerat i en annan bearbetningsenhet: Ett portalsystem för bandbearbetning hade nyligen automatiserats med en SIMATIC S7-1500 T-CPU. Även om robotens sexaxliga kinematik gjorde rörelsestyrningsapplikationen för korsfräsmaskinen betydligt mer komplex, ”kunde vi fortfarande utnyttja en stor del av vår befintliga expertis”, säger Akst. Han och hans team kan konstruera alla komponenter i TIA Portal: ”SIMATIC T-CPU, SINAMICS servodrivenheter och SIMOTICS servomotorer — rörelsestyrning, robotik och säkerhet är alla implementerade i ett enda projekt.”

Foto av den viktigaste SIMATIC Technology CPU som också styr fräsroboten.
Utsikt inuti ett kontrollskåp

Integration ger fördelar under hela livscykeln

Harald Bischoff, ingenjörschef på Max Schlatterer GmbH & Co. KG blev också omedelbart entusiastisk över idén att integrera roboten i automationssystemet som en rent mekanisk komponent: ”En enda CPU i systemet som styr maskinen och roboten, med standardkomponenter och utan ytterligare hårdvara, erbjuder enorma fördelar för konstruktion och drift. Vi kan testa hela automationssystemet med ett enda verktyg, vilket gör det mycket enkelt för våra team att validera projektet och sparar tid vid idrifttagning och naturligtvis senare när det gäller frågor som service eller uppgraderingar.”

Integration påskyndar också ingenjörskonst

Oleg Akst förklarar hur konstruktionsprocessen drar nytta av den enhetliga och integrerade rörelsestyrningslösningen: ”Med SIMATIC Safe Kinematics kan vi visualisera systemets och robotens rörelser i ingenjörsmiljön redan under utveckling och design. Speciellt med ett så kompakt system ger denna förmåga dig enormt förtroende för att allt kommer att fungera precis som det ska. När allt kommer omkring måste vi ta hänsyn till alla maskindelar: roboten med sin 6D-kinematik, klämaxlar och drivrullar. Alla enheter måste samordnas. Tack vare de integrerade verktygen kan vi också förbereda oss för idrifttagning mycket effektivare. Sammantaget sparar denna lösning oss minst hälften av tiden jämfört med lösningar med ytterligare gränssnitt.”

Anställd som får åtkomst till TIA-portalen på en bärbar dator
En bärbar dator med G-Code Editor på skärmen

Flexibla justeringar under drift via G-kod

Resultatet: ”Efter bara två dagar var systemet klart för drift, operatörerna hade utbildats och vi kunde starta produktionen. Det var verkligen fantastiskt att se hur snabbt våra människor fick kläm på det.” Alla bearbetningsparametrar kan justeras under drift direkt via den integrerade G-kodredigeraren: ”Denna operatör kan ändra programmet under drift utan att behöva ett ingenjörsverktyg eller ingenjörsavdelningen.” Och eftersom HMI och drift är strukturerade på samma sätt på alla andra system som liknar det här, elimineras utbildning nästan helt vid implementering av nya projekt, tillägger Bischoff: ”När vi implementerar ytterligare projekt och maskiner med Siemens lösning i framtiden kan vi minska personalutbildningskostnaderna med upp till 80%.”

En flexibel säkerhetslösning bygger förtroende för teknik

Tack vare den sofistikerade säkerhetslösningen kan föraren till och med ladda maskinen medan roboten fortfarande är i drift. Robotens arbetsområde är uppdelat i två oberoende zoner både fysiskt och genom en matchande säkerhetslogik. Varje zon övervakas separat för att säkerställa att programändringar inte äventyrar säkerhetszoner och inte leder till oavsiktliga kollisioner, som Akst illustrerar: ”Detta gör att förarna känner sig helt säkra när de arbetar med systemet, för oavsett hur verktyget på roboten ändras övervakas hela armen alltid.”

Kontrollpanelen på en maskin
Skärmdump av förcertifierade byggstenar i filutforskaren

Mindre ansträngning för säkerhetsprovning och dokumentation

Säkerhetsbyggstenarna och komponenterna, liksom säker kommunikation via ProfiSafe, levereras med erforderlig certifiering, fortsätter Akst: ”Denna förcertifiering effektiviserar testning och dokumentation av säkerhetsgodkännande, vilket gör att vi kan förkorta godkännandeprocessen med ungefär 30%.” Som ett resultat har Max Schlatterer GmbH & Co. KG är redo för maskinsäkerhetskraven i EU:s maskinförordning, tillägger experten: ”Jag ser inga problem med CE-märkning där.”

Användbarhet är nyckeln

För Bischoff är dock en annan aspekt lika viktig: ”Vi behöver kvalificerade operatörer för våra tillverkningsprocesser. Därför ville vi utnyttja befintlig kunskap — till exempel genom att låta operatörer justera program direkt via G-kod, ett standardspråk som är allmänt känt och används inom bearbetning och mekatronik.” Att använda roboten är nu lika enkelt som att använda någon annan typ av maskin som Max Schlatterer använder för produktion, och Akst har redan märkt hur detta förändrar tankesättet på verkstadsgolvet: ”Vi får redan förfrågningar från produktionen som frågar om vi kan implementera ännu fler processer med robotsystemet, helt enkelt för att systemet är så flexibelt och enkelt att använda. Och det bästa är att svaret ofta är ”säkert”, eftersom maskinoperatörerna kan ändra och programmera så mycket så enkelt själva.

En anställd som använder en maskin via HMI-panelen
”Med den nya maskinen kan vi implementera nya krav via G-Code utan att programvaruutveckling behöver konstruera nya funktioner. Det är bara bra.”
Oleg Akst, Projektledare, Max Schlatterer GmbH & Co. KG
SIMATIC rörelseredigerare

Från rörelsekod till robotkörning

Berättelsen om Max Schlatterer GmbH belyser betydelsen av användbarhet och flexibilitet inom robotik. Med SIMATIC Motion Editor-verktyget stöder vi användare i att skapa, validera och överföra robotsökvägsprogram med funktioner som filinspektion, syntaxkontroll och förhandsgranskning av sökväg.