ENTIRETEC on Siemens Xcelerator Marketplace
Läs mer om ENTIRETECs Xcelerator-portfölj

Läs mer om ENTIRETECs Xcelerator-portfölj
Efter sin tid som ingenjör och produktchef på Siemens startade Thomas Herrmann sitt eget företag, ENTIRETEC. Det fanns bara ett rum med ett skrivbord i början. Och en hel del ovanliga idéer. ”Jag är en teknisk nöt”, medger 50-åringen. Det har inte gjort någon skada. Idag sitter Herrmann i kontorsbyggnaden ENTIRETEC, med utsikt över Dresden bakom den stora glasfronten. ENTIRETEC har för närvarande 90 anställda som tar hand om kunder över hela världen. ”Vi är ett multinationellt miniatyrföretag”, säger Herrmann. Ett miniatyrföretag med en särskilt värdefull erfarenhet inom operativ teknik (OT) och IT, särskilt när det gäller att upprätta och driva kommunikationsinfrastrukturer.

Det bekymmersfria paketet för kunden i fokus: Martina Glänzer och Thomas Herrmann från ENTIRETEC.
Värdefullt och även visionärt, eftersom fabriker digitaliseras i kölvattnet av Industri 4.0, med OT och IT sammanslagning, genom att koppla verksamhetsnivån till exempel företagets ERP (Enterprise Resource Planning) och kontorsprogramvara. Det ger många fördelar, till exempel för effektiviteten i produktionen eller kvaliteten, och för ett framgångsrikt genomförande av nya affärsmodeller. Men det finns också ett antal nackdelar, till exempel för cybersäkerhet, när äldre maskiner plötsligt är anslutna till Internet.
Herrmann ser ett stort behov av rådgivning bland sina kunder. Intensiv konsultation krävs innan ENTIRETEC-personalen planerar kommunikationsinfrastrukturen i en fabrik och slutligen tar över driften med ett serviceavtal dygnet runt. — Vårt arbete är mycket konsultintensivt, säger Martina Glänzer, försäljningschef. Hon säger att potentiella kunder ofta har idéer om hur de vill digitalisera sin produktion, men vet inte riktigt hur de ska implementeras. För detta ändamål har företaget utvecklat en lösningsmall, ett slags byggsats för att digitalisera kundernas OT och deras kommunikationsinfrastruktur. Glänzer lovar att mallen är baserad på bästa praxis och passar de flesta kunder, oavsett om det är för industrin, sjukhus eller fordonssektorn. Det sparar tid för kunderna eftersom de kan bygga på färdiga scenarier. ENTIRETEC designar lösningen på den grunden tillsammans med Siemens och implementerar den, utvecklar ett driftkoncept för kundens egen drift eller tar över infrastrukturen i en 24x7 managed service, med andra ord driver lösningen åt kunden.
Ingen annan kan göra vad Siemens och ENTIRETEC kan göra tillsammans.
Detta fungerade perfekt nyligen för en stor tysk tillverkare av medicinsk teknik. ENTIRETEC har helt omarbetat OT-infrastrukturen för en av sina anläggningar. Det innebar att Siemens och ENTIRETEC genomförde en revision och bedömde om affärsenheten var redo för IT-kraven. Den framgångsrika modellen rullas nu ut till de andra anläggningarna med cirka 50 produktionslinjer. Martina Glänzer förväntar sig mer: ”Medicinteknik är bara ett av flera av kundens affärsområden. Planen möjliggör skalning, med andra ord snabb och effektiv anpassning till andra affärsområden.
ENTIRETEC rekommenderar Siemens produktportfölj för nätverkande av produktionsanläggningar. Det har inget att göra med nostalgi, utan snarare med hälsosam realism. — Det finns knappast en produktionsanläggning som inte använder Siemens komponenter, säger Herrmann. Han säger att Siemens har en mycket god förståelse för kundernas behov, en omfattande teknisk portfölj, djup kunskap om tekniska och regulatoriska standarder och framför allt en hög acceptans inom många branscher världen över.
I det modernt utrustade testlaboratoriet har nätverksproffs möjlighet att simulera olika operativa scenarier för kunderna.
Det är vettigt, säger han, att basera lösningsmallen på Siemens automationsteknik. ”Å andra sidan finns det inte heller något produktionsföretag som har allt från Siemens.” Han säger att även hos mindre industriföretag kan du hitta maskiner som delvis är 30 år gamla, från ett dussin tillverkare, som alla erbjuder sina egna hanteringslösningar - ”en mardröm för säker drift av produktionsmiljön.” Den stora styrkan hos ENTIRETEC ligger i att föra dessa många olika lösningar under ett tak som är bekvämt, effektivt och även cybersäkert.

ENTIRETEC stöds i detta avseende av Siemens Xcelerator, digitaliseringsplattformen från Siemens, där det Dresden-baserade företaget är representerat som partner. Herrmann berömmer Siemens Xcelerator som en katalysator för samarbete. Det är nödvändigt, säger han, eftersom sammanslagning av OT och IT kräver en hel del expertis som ett företag inte har på egen hand. ” Vi rådgör kunden tillsammans och utvecklar designen. Dessutom erbjuder ENTIRETEC ett driftskoncept i enlighet med gällande cybersäkerhetsbestämmelser och kan även ta över driften dygnet runt för kunden. Det var också fallet med projektet för tillverkaren av medicinteknik Efter lanseringen tog ENTIRETECs operationsteam över driften.
Potentialen hos Siemens Xcelerator är särskilt tydlig i stora projekt. Partners kan arbeta tillsammans via plattformen, till exempel i komplexa upphandlingar där olika expertis krävs för de olika disciplinerna. Och för potentiella kunder är Siemens Xcelerator ofta det första steget, där de får idéer till digitaliseringsprojekt och hittar kontakter som redan har praktisk erfarenhet — ofta på ENTIRETEC. För Thomas Herrmann och hans team är partnerskapet om Siemens Xcelerator oöverträffat: ”Ingen annan kan göra vad Siemens och ENTIRETEC kan göra tillsammans.

En öppen digital affärsplattform som underlättar samarbete och innovation genom en kuraterad portfölj som kombinerar verkliga och digitala världar och ett kraftfullt ekosystem av partners som tillsammans kan accelerera för att uppnå dina affärsspecifika mål.