Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Mot koldioxidneutral luftfart med energihantering

Innovativ design möter maximal energigenomskinlighet: Hållbara produkter som lätta sidoväggar i flygplanshytten måste produceras på ett hållbart sätt. Med SIMATIC Energy Manager implementerade Diehl Aviation lasthantering, minskad energianvändning och CO₂-utsläpp, vilket främjar klimatneutral luftfart.

Hur kan hållbara flygprodukter produceras på ett hållbart sätt?

Inom luftfarten är vikten en av de största spakarna för att minska koldioxidutsläppen. Innovativa konstruktioner och material gör det möjligt att producera extremt lätta delar med maximal stabilitet. Men för att vara riktigt hållbara måste de också produceras på ett hållbart sätt - en verklig möjlighet för specialister som Diehl Aviation.

2f514f86-28dd-4598-8024-a32e5e5bee3a | Diehl Aviation PCF Erdgasverbrauch

Diehl Aviation måste möta kundernas höga krav och egna hållbarhetsmål

Kundernas förväntningar är höga, liksom Diehls hållbarhetsmål

Som leverantör till flygplanstillverkare måste Diehl Aviation uppfylla kundernas förväntningar på hållbara delar som hyttsidoväggar. Dessa måste vara lätta och starka, men också tillverkade hållbart. Detta kräver nya, mer miljövänliga material och energieffektiva produktionsprocesser. Diehl Aviation måste också uppfylla de ökande lagkraven för hållbarhetsrapportering, såsom Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Företaget måste också beräkna och dokumentera produktens koldioxidavtryck (PCF) för sina produkter. Och för att uppnå sina egna hållbarhetsmål krävs heltäckande IT/OT-integration: På detta sätt sparar Diehl Aviation 30% av sin gas och 70% av sin elförbrukning år 2030.

Hållbar produkt

Med ECO Sidewall har Diehl Aviation utvecklat ett sidoväggskoncept för flygplan som sparar bränsle på grund av sin låga vikt och samtidigt uppfyller flygindustrins höga tekniska krav när det gäller stabilitet och brandskydd.

Mest miljöeffektiva sidoväggskoncept

Diehl Aviations ECO Sidewall sätter nya standarder för vikt och hållbarhet. Sidoväggskonceptet kombinerar biobaserade material med en optimerad design och minskar vikten med 10%. Den fick Crystal Cabin Award 2024.

Istället för glasfiber använder ECO Sidewall basaltpregs och en Kevlar bikakekärna. Andra innovationer inkluderar lätt pulverlackering, biobaserat prepreg harts och en tillverkningsprocess som minskar prepreg-avfall med 33%, vilket minimerar materialavfall. Viktbesparingarna minskar koldioxidavtrycket under produktionen med 19% och förbättrar bränsleeffektiviteten, vilket resulterar i en minskning av de operativa koldioxidutsläppen med 10%.

04542be7-eee0-4708-89ae-e1b26dbbba21 | Diehl Aviation
Vi arbetar dag och natt för att sätta nya standarder och naturligtvis — och det gläder mig särskilt — att skapa klimatneutral luftfart.
Karbach, Laura, Chef för anläggningens huvudkontor, Diehl Aviation

Större hållbarhet genom minskad vikt och utsläpp

För att tillverka de lättaste flygkomponenterna behövs energi — ju mindre desto bättre. Men var kan besparingar göras? SIMATIC Energy Manager ger full transparens, möjliggör mer energieffektiv produktion och bidrar till att minska produktens koldioxidavtryck.

770b85c5-bfd5-462e-9796-16f3dab78bf9 | Diehl Aviation

Diehl Aviation använder Siemens automationsportfölj för energihantering

Integrerad automation som grund för energihantering

Förutsättningen för denna innovativa utveckling är heltäckande IT/OT-integration, vars grund skapades redan 2015 med Siemens portfölj. Först när hårdvara och programvara harmoniseras från verkstadsgolvet till översta våningen kan produktions-, process- och resursdata samlas för att driva en hållbar produktion.

På Diehl Aviation uppnåddes denna interaktion med komponenter som SIMATIC S7-1500-styrenheterna, SIMATIC ET 200SP I/O-systemet, SIMATIC WinCC och SIMATIC HMI Unified Panels visualiseringssystem, TIA Portal-konstruktionsramverket och energimätningsenheter som SENTRON PAC. Denna datakvalitet, i kombination med data från externa system, gjorde det möjligt för SIMATIC Energy Manager att ge insyn i potentiella besparingar i produktionen.

Från transparens till optimering

SIMATIC Energy Manager har skapat en ny typ av transparens som visar den faktiska förbrukningen för de enskilda produktions- och processstegen ner till minut, vilket möjliggör riktade optimeringsåtgärder. Detta gör det möjligt för Diehl Aviation att minska toppbelastningarna genom dynamisk energiförbrukning.

Dessutom kan Diehl Aviation slå på egengenererad energi från solcellssystemen när mer energi behövs med kort varsel. Detta sparar pengar genom att inte behöva köpa extra kraft från det lokala nätet och gör Diehl flexibel och oberoende i kristider. Dessutom förbättrar produktionen av egen el företagets Corporate Carbon Footprint (CCF) och minskar koldioxidförbrukningen.

Två män som bär affärsdräkter granskar en öppen bärbar dator

Med hjälp av SIMATIC Energy Manager kan Diehl Aviation täcka toppbelastningar

63737b6a-a737-4266-a2d8-97ab5175afd3 | Energy Manager Visuell nyckelfunktion

SIMATIC Energy Manager Pro

Analysera och hantera energiförbrukningen på olika platser — en idealisk grund för ökad effektivitet, kostnadsfördelning enligt källa, optimerad energianskaffning och efterlevnad av lagkraven i ISO 50001.

6aea82482979d1f01664b360e549a8bd95795b1f | SIMATIC Appar Keyvisual

SIMATIC WinCC

SIMATIC HMI är en omfattande portfölj av industriella drifts- och övervakningssystem, från visualisering på maskinnivå till distribuerade SCADA-system.

52fcb69e-930e-4e7f-ae31-bbf133828856 | SENTRON unboxing visuell grupp compact 4:3

SENTRON PAC

Energibesparingar börjar med SENTRON-mätinstrument: Mät och registrera förbrukningen på ett tillförlitligt sätt och upptäck potentiella besparingar.

3f34f20d-dc18-4e79-9f45-16f71e990798 | TIA Visuell högupplöst

Portfölj för industriell automation

Med en heltäckande automatiseringsstrategi sammanför Siemens det som hör ihop. De integrerade lösningarna skapar ett plus när det gäller flexibilitet, produktivitet och framtida säkerhet.

Spara energi och producera hållbara innovationer på

Diehl Aviation uppnår båda: öka energieffektiviteten och minska förbrukningen med maximal transparens och göra flygningen mer klimatneutral med unikt lätta och stabila kabinväggar.

19ac2b70-38a7-4141-9ad8-e1ef72073079 | Fördel: 6% lägre strömförbrukning

Strömförbrukning

Sedan SIMATIC Energy Manager introducerades har energiförbrukningen i produktionen minskat från 11,5 GWh till 10,8 GWh (ca 6%).

1aa7a6b6-5977-4eb1-b2a1-8fd9107a1beb | Fördel: 23% lägre gasförbrukning

Naturgasförbrukning

Den nya transparensen ledde till en minskning av naturgasförbrukningen för uppvärmning av byggnader från 24,4 GWh till 18,8 GWh per år (ca 23%).

d2ea33f8-6424-458a-bf8b-0f08f5bc2525 | Fördel: 21% lägre vikt

CO₂-utsläpp

Med hjälp av SIMATIC Energy Manager kunde Diehl Aviation uppnå en CO2-minskning på 21% i alla energi- och resursåtgärder på anläggningen i Laupheim. Detta motsvarar en CO₂-minskning på 2,1 ton per år.

För första gången vet vi exakt vart vår energi går. SIMATIC Energy Manager är den ultimata transparensmaskinen.
Mike Thierfelder, Projektledare Teknisk teknik och tjänster, Energiansvarig Diehl Aviation

Tillsammans för en mer hållbar luftfart

Innovativa företag som Diehl Aviation behöver starka partners som tänker och agerar lika hållbart. En partner som Siemens: Vi stöder våra kunder med hållbara produkter och tekniker som gör det möjligt för industriföretag att göra sina produkter, produktion och leveranskedjor mer hållbara.

93205760-9bcc-4082-9c14-28e5e867e6fb | Diehl Aviation

Produkter med Siemens EcoTech-märkning bidrar till Diehl Aviations hållbarhet

Det långvariga samarbetet mellan Diehl Aviation och Siemens började med våra automationslösningar och ledde till att SIMATIC Energy Manager användes som ett energihanteringssystem. Den gemensamma resan fortsätter att förbereda Diehl Aviation för alla framtida utmaningar.

Ett exempel är Siemens EcoTech-märkning för våra produkter som SIMATIC HMI Unified Panels. Det är en miljödeklaration för Siemens produkter baserad på produktspecifika utvärderingar av hållbarhetsrelevanta nyckeltal. Dessa nyckeltal för hållbarhet leder direkt till en minskning av våra kunders koldioxidavtryck. Detta gör inte bara produkterna och produktionen hållbara, utan även våra kunders leveranskedjor.

Kom igång med din resa