MAJ 2025
Av: Corporate Communications
Frågor och svar med Jim Thoma, VD för distribuerad energi och infrastruktur, Project Finance Americas, Siemens Financial Services
Vi ser en tillväxt i samhällssolprojekt. Varför ökar dessa projekt?
Community solar har framstått som ett tillgängligt sätt för individer och företag att dra nytta av fördelarna med förnybar energi. I takt med att behovet av rena energilösningar växer har community solar blivit ett skalbart alternativ i energiomställningen. Community solar erbjuder en unik möjlighet för medborgare och företag som vill utnyttja fördelarna med solenergi men kanske inte kan installera solpaneler på grund av ekonomiska begränsningar eller brist på utrymme.
Vad är Community Solar?
Community solar är en ren energimodell som inkluderar en stor solcellsanläggning installerad på en central plats. Elektriciteten som genereras av denna anläggning delas av flera deltagare, som vanligtvis prenumererar på den.
Dessa deltagare inkluderar husägare, hyresgäster, företag, utbildnings- och hälsovårdsinstitutioner eller till och med kommuner. Deltagarna kan köpa en del av den energi som produceras av det gemensamma solsystemet, vilket eliminerar behovet av att installera egna solpaneler och minskar deras elräkningar.
Nyligen har community solar
sett en betydande tillväxt, driven av tekniska framsteg, politiskt stöd och växande konsumenternas efterfrågan på ren energi. Enligt U.S. Department of Energy (DOE), finns det ”cirka 7,87 GW samhällssol i drift i USA från och med juni 2024. Dessa samhällssolprojekt finns i 44 stater och orter, inklusive District of Columbia. Fler stater har antagit regler som stöder dessa projekt, vilket gör det lättare för allmännyttiga företag och utvecklare att bygga, driva och hantera delade solprojekt.
Hur har Siemens Financial Services (SFS) bidragit till tillväxten av samhällssolprojekt?
SFS har gjort flera investeringar för att stödja den stadiga tillväxten av samhällets soltillgångar och göra det möjligt för räntebetalare att få tillgång till lägre kostnad ren energi. Till exempel:
- Vår finansiering har bidragit till byggandet och driften av en 122 MWdc-portfölj av community solar-projekt över 30 anläggningar. Genom denna portfölj har underbetjänade bostads- och företagskunder tillgång till fördelarna med ren och pålitlig förnybar energi, vilket ger tillräckligt med lokal solenergi för att försörja över 17 000 hushåll.
- Tillsammans med andra långivare bidrog finansiering från SFS till utvecklingen och driften av en 219 MWdc-portfölj av community solar-projekt i Illinois och Maryland.
- Vi har också tillhandahållit projektfinansiering för ett community solar-projekt på 13,48 MWdc byggt på annars oanvändbar mark i New York-området, vilket möjliggör mer effektiv användning av naturresurser.
- Med stöd för över 32 000 abonnenter i tio stater har en annan av våra solkunder i samhället åtagit sig att förse invånare och företagare med överkomlig energi.
Vilka är fördelarna med samhällssolenergi?
Det finns många. De inkluderar:
- TillgänglighetSamhällssolenergi är ett alternativ för förnybar energi för medborgare som annars inte hade tillgång till solenergi på grund av tekniska, ekonomiska och/eller driftsmässiga hinder. Till exempel behöver hyresgäster inte äga egendom för att få tillgång till solenergi. De med begränsat takutrymme eller låg solexponering kan också potentiellt utnyttja solenergi genom ett gemensamt solprogram.
- EnergikapitalLåginkomsthushåll, hyresgäster och flerfamiljsboende kanske inte har tillgång till de pengar som behövs för att installera solpaneler. Community solenergiprojekt ger ett rättvist svar, vilket gör det möjligt för dessa grupper att dra nytta av solenergi utan att behöva göra en betydande investering.
- Kostnadsbesparingar: Genom att prenumerera på en solcellsanläggning sparar deltagare i samhällssolenergiprogram vanligtvis på elräkningar genom att prenumerera på projektet till en rabatt på standardpriset. Kostnaden för solpaneler och relaterad teknik har sjunkit avsevärt under det senaste decenniet. Enligt Solenergibranschföreningen”Kostnaden för att installera solenergi har sjunkit med mer än 40% under det senaste decenniet, vilket lett industrin att expandera till nya marknader.”
- Rutnätets motståndskraft: Community solar hjälper till att decentralisera energiproduktionen och stärker därmed elnätet. När energiproduktionen är lokaliserad, genom modeller som samhällsolenergi, minskar förlusterna genom överföring och motståndskraften inför extremt väder ökar.
- Miljöpåverkan: Community solar är en form av förnybar energi. Det driver nätet och minskar beroendet av fossila bränslen. Som ett sätt för individer och företag att minska sitt koldioxidavtryck kan samhällssolenergi bidra till att främja en bredare användning av ren energi.
- Energioberoende: Alla dessa fördelar stärker energioberoende. Community solenergiabonnenter minskar ytterligare sitt beroende av fossila bränslen. Med lokal produktion är det mindre beroende av importerade resurser.
Hur ser framtiden för samhällssolenergi ut?
Framtiden för samhällssolenergi är ljus eftersom tekniken fortsätter att förbättras och kostnaderna minskar. Det finns dock fortfarande hinder för utbredd adoption. Anslutningen varierar beroende på stat, vilket medför regleringskomplikationer. Även när kapital är tillgängligt kan leverantörer möta svårigheter att hitta långivare för att finansiera små projekt.
En potentiell differentierare för samhällssolenergi är integrationen av lagringsteknik. Att koppla samhällssolenergi med energilagring ger ännu större tillgänglighet, motståndskraft, och oberoende. SFS har finansierade många energilagringsprojekt.
Community solar kan vara ett effektivt sätt att bekämpa klimatförändringar och skapa en mer rättvis energiframtid i takt med att fler konsumenter, företag och samhällen anammar detta koncept. Ytterligare fördelar inkluderar att stärka lokala ekonomier, skapa arbetstillfällen, generera renare luft och vatten samt bidra till friskare samhällen.