Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Byggnadsenergilagen

Vad gäller nu och hur du kan uppfylla kraven för icke-bostadshus med innovativ teknik.

Europa siktar på att bli den första klimatneutrala kontinenten år 2050. Byggsektorn har en nyckelroll att spela för att uppnå detta mål. EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD) och lagen om modernisering av byggnader (GModG), som ersätter den tidigare byggnadsenergilagen (GEG), gör att uppnåendet av detta mål är en rättslig skyldighet. Ta reda på i vilken utsträckning dina byggnader påverkas och hur du kan möta de nya kraven med framtidssäker teknik.

Bild av en park och kontorsbyggnader

Byggnadsmoderniseringslagen - Nationellt genomförande av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda

För att fastställa den rättsliga ramen för att minska koldioxidutsläppen i byggnadssektorn antogs EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) 2003.

I Tyskland har kraven i EPBD implementerats genom Building Modernization Act (GModG) sedan 10 juli 2026.

GModG bygger på GEG, främjar kraven på energieffektivitet, användning av förnybar energi och digitalisering av byggnader och skapar ett uppdaterat ramverk för klimatvänlig fastighetsdrift. För icke-bostadshus ligger fokus särskilt på byggnadsautomation, energidatahantering och modernisering av teknisk byggnadsutrustning.

Våra lösningar för de viktigaste GModG-kraven

De nya GModG-kraven påverkar inte bara ägare och utvecklare, utan också ingenjörsföretag och entreprenörer som specialiserat sig på HVAC och byggnadskontrollteknik. Vi lyfter fram relevanta förändringar för icke-bostadshus och förklarar hur vi kan hjälpa dig att implementera kraven.

Omedelbar eller steg-för-steg-avkarbonisering av värmeförsörjningen

GModG sätter klimatneutral värmeförsörjning för byggnader i centrum. I stället för ett fast 65% förnybar energibehov, som tidigare fastställts av GEG, uppmuntras operatörerna att avkarbonisera sin värmeförsörjning antingen omedelbart eller stegvis. Det finns många sätt att uppfylla kraven, till exempel genom att ansluta till ett fjärrvärmenät eller elektrifiera värmeförsörjningen. Vi identifierar rätt lösningar för dig och stödjer dig från rådgivning och planering till implementering och drift av innovativa och hållbara värmeförsörjningskoncept.

Ingenjörer med vindkraftverk - Scaling Sustainability Impact - Imagery Datapool
Desigo PXC styrenheter Key visual Ny

Installation av byggnadsautomation i icke-bostadshus

Byggnadsautomation är fortfarande en viktig del av GModG för att förbättra byggnadens energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp. Kraven på digital energiövervakning och byggnadsautomation och styrning i icke-bostadshus, som infördes med GEG, fortsätter och skärps inom vissa områden. Nya tillägg inkluderar strängare krav på övervakning och optimering av inomhusklimatet samt behovsbaserad, energieffektiv belysningsstyrning. Vi erbjuder en omfattande portfölj av moderna fastighetsautomationssystem och hjälper dig med digitala energiövervakningslösningar för att kontinuerligt övervaka, analysera och optimera din energiförbrukning.

Åtgärder för ökad driftseffektivitet

GModG fortsätter att specificera obligatoriska åtgärder för att optimera driften för att driva värmesystem effektivt och minimera byggnadens energiförbrukning, till exempel regelbunden inspektion och optimering av värmesystem och hydronisk balansering. Våra tryckoberoende ventiler och ställdon gör det enkelt att optimera hydroniskt flöde. För effektiv drift erbjuder vi lösningskoncept som omfattar både implementering och åtgärder för långsiktig energibesparing.

9021d132-aa37-47ad-95a7-b5fd429f70e3 - SFS-Nordics-heating-pumps-2-AdobeStock-479994215