Att tömma påsar på upp till 25 kg i en maskin belastar operatörerna avsevärt. AZO NV konstruerade därför en robotlösning för en barnmatstillverkare som tar bort påsarna från pallen samt en maskin som sedan hygieniskt skär upp dem. En teknisk prestation med AI-visionsteknik från Siemens.
Hygien först i barnmat
Tillverkare av mjölkpulver gör massor av sorter med olika blandningar av vitaminer och mineraler för olika åldrar. För att inte tala om de många allergier de måste ta hänsyn till. Som ett resultat är stora silor sällsynta i produktionen. Produktionen är liten och råvarorna kommer vanligtvis i påsar.
Samtidigt måste de följa mycket strikta hygienkrav. Inte en lätt utmaning, eftersom påsar är svåra att bearbeta med maskin. De är tunga, oregelbundna i form och kan lätt riva. ” En kund bad oss bygga en maskin som hygieniskt skär upp påsarna”, säger Corné Daane, försäljningsavdelningschef Vital på AZO NV.
”Med framgångsrika resultat. Vi konstruerade en maskin med få rörliga delar, vilket är lätt att rengöra och helt innesluten. Som ett resultat förblir miljön dammfri och vi har praktiskt taget ingen produktförlust. Vi dammsuger hygieniskt bort pulvret som släpps ut under skärningen och håller det användbart. Efteråt drar en komprimeringsskruv snyggt ut påsen från maskinen igen.”

Automatisk avpalletering
” Väskorna kommer på pallar. Vår kund hade idén att få sina produktionslinjer matade av operatörer. De var tvungna att ta påsarna - som väger upp till 25 kg - från pallen en efter en och placera dem i maskinen. Tungt arbete och benägen för misstag och olyckor, eftersom en sådan väska lätt kan riva. Dessutom är manuell hantering Inte direkt hygienisk. Så vi började leta efter ett sätt att automatisera det steget också.”
Det visade sig inte lätt. ”Eftersom det är så små körningar finns det ofta olika typer och storlekar på en pall”, säger Nick Heuten, chef automation på AZO NV. ”De är också staplade slumpmässigt. För att få dem avpalleterade av en robot måste du definiera alla möjliga storlekar och typer av plats i en CAD-ritning. Det är omöjligt att göra. Så vi började leta efter en AI-lösning. Det finns många intressanta nystartade företag som arbetar med det, men vi ville ha industriell skalbarhet och kvalitet. Så vi tittade på Siemens, som vi har arbetat nära med i många år.

Om AZO
AZO är ett tyskt familjeföretag som specialiserat sig på automatisering av bulkhantering: mottagning, lagring, transport, dosering, blandning och fyllning av bulkgods. Det verkar inom flera sektorer: batterier, plast, livsmedel och läkemedel. I hela världen har företaget cirka 1 200 anställda. Det belgiska dotterbolaget AZO har cirka 140.