Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Hundrobot går på inspektionsuppdrag.
INSIKTER

Skyddsanläggning: säkerhet och tillförlitlighet med robothundar

En robothund som heter AnyMal kan utföra anläggningsinspektioner som förbättrar arbetarnas säkerhet och förbättrar underhållet.

Genom att använda en robotversion av människans bästa vän kan processindustrin förbättra arbetstagarnas säkerhet och förbättra underhållsarbetet. I denna typ av autonoma mobila robotar smälter två banbrytande tekniker samman: robotik och AI.

Att arbeta i processindustrier är en riskabel verksamhet. Kemiska reaktioner, elektriska bränder och höga temperaturer utgör potentiella faror. En solid underhållsstrategi är avgörande för att säkerställa personalsäkerhet och driftsäkerhet.

Den stora storleken på dessa anläggningar - varav några sträcker sig över flera kvadratkilometer - skapar sina egna utmaningar. Operatörerna behöver försäkran om att de har en solid och korrekt bild av alla system som körs i så stora komplex.

Det var detta som fick Siemens att fråga sig själv: ”Hur kan vi omvandla och underlätta industriellt underhåll genom teknik?” Och så föddes inspektionsrobothunden.

A robot is inspecting a mission outdoors, possibly in a forest or mountainous area.

Samarbete: Mer än summan av dess delar

Den autonoma mobila roboten (AMR) som blev lösningen var en gemensam insats redan från början. ”Siemens gjorde en del forskning tillsammans med kollegorna från AnyBotics och Roboverse Reply”, berättar produktchef för COMOS Mobile Worker Guido Schimmang, ”och insåg att vi inte behövde uppfinna hjulet på nytt.” Utvecklingen inom artificiell intelligens har drivit mobilrobotarnas möjligheter att bli mer autonoma och samarbetsvilliga och intelligenta nog för att utföra mer än relativt enkla, repetitiva uppgifter.

Den passande namngivna AnyMal-roboten är designad byggd av originalutrustningstillverkaren AnyBotics. Siemens använder COMOS Mobile Worker för att hantera och konsolidera data från affärssystem, ingenjörs- och CMS-system för anläggningar och anläggningar. Och IT-konsultföretaget Roboverse Reply är länken mellan de två; dess plattform integrerar robotiken och kombinerar verkliga data med virtuella och förstärkta verklighetsmiljöer.

Inspection on command: AMR underlättar datainsamlingen och förbättrar hållbarheten

De tre företagen skapade en version av AnyMal som är speciellt skräddarsydd för att underlätta underhåll och inspektion i komplexa industriella miljöer. På kommando samlar AnyMal in exakta, högkvalitativa data från hundratals inspektionspunkter på egen hand. Utrustad med LiDAR-teknik (Light Detection and Ranging) - som skapar exakta högupplösta 3D-modeller av anläggningar - och i kombination med AI-driven mobilitet kan boten enkelt navigera i anläggningar i flera våningar, även utan ljus.

Liksom sin verkliga motsvarighet har robothunden utmärkt syn och kan ”höra” och ”lukta”. AnyMal är utrustad med en infraröd kamera som fångar temperaturen på pumpar och motorer. Dess akustiska sensorer mäter både hörbara och ohörbara frekvenser upp till 15 000 Hz, vilket gör att AnyMal också kan upptäcka gasläckor — vilket har stor inverkan på energikostnaden och hållbarheten eftersom upp till 30% av gasen går förlorad genom läckage.

Realtidsdata ger insikt och minskar eftersläpningen

När den inspekterar, fångar och mäter producerar AMR mycket data. ”Och det är där vår plattform spelar in för att integrera den insamlade data i våra kunders system”, säger Cornelius Heim, affärsutvecklare/lösningsingenjör från Roboverse Reply. Roboverse Reply-plattformen filtrerar data som fångats av COMOS Mobile Worker så att systemet bara visar de data som är relevanta för dig, tillägger han. Robotar och system använder AI för att tolka de insamlade uppgifterna så att anläggningsoperatörerna ser viktig information om anläggningen som hjälper dem att ta nästa steg.

”Du får en mycket djupare inblick i dina nuvarande anläggningar och dina pågående processer, vilket gör att du kan övergå från reaktivt till förutsägbart underhåll”, fortsätter Cornelius Heim. ”Och du ökar produktiviteten eftersom du har bättre insikt i det faktiska tillståndet för din anläggning eller anläggning.”

Robothundar gör tråkigt, farligt och smutsigt arbete

Autonoma mobila robotar utför repetitivt arbete så att operatörerna kan fokusera på mervärdesaktiviteter. ”Vi automatiserar inspektionsuppgifterna som ofta är tråkiga, farliga och smutsiga”, säger Purnendu Kushwaha, AnyBotics Senior Go-to-Market Manager.

Människans robotiska bästa vän kan också utföra andra uppgifter. ”Vår AnyMal kan gå in i nästan alla zoner: ute i regnet, i snön, in i explosiva områden,” tillägger chefen. Detta sparar arbetstagare från att sätta sig i potentiellt farliga situationer.

Med varje uppdrag utökar robotarna sina möjligheter: de integrerade djupinlärningsalgoritmerna gör att de kan bli mer mångsidiga, förbättra deras flexibilitet när det gäller att reagera på sina miljöer och möjliggöra högre tillförlitlighet för att identifiera, klassificera och upptäcka objekt.

Framtiden för inspektion är här idag. Robothundar minskar riskerna, förbättrar arbetstagarnas säkerhet och bidrar till att främja hållbarheten i processindustrierna.

Prenumerera på vårt LinkedIn-nyhetsbrev Upptäck digitalisering

Vårt LinkedIn-nyhetsbrev för beslutsfattare i branschen innehåller ett brett utbud av ämnen, inklusive Industrial Metaverse, Digital Twins, IT/OT Convergence, Artificial Intelligence, Cybersecurity och mer. I vart och ett av våra nummer delar vi berättelser om digitala omvandlingar och ger dig förstklassiga insikter om hur du kan bli ett hållbart digitalt företag.