Stora barriärrevet är ett av världens mest anmärkningsvärda ekosystem, som stöder extraordinär biologisk mångfald samtidigt som det spelar en viktig roll i planetens naturliga kolcykel. Att skydda detta naturliga under kräver en djupare förståelse för hur klimatförändringar påverkar revmiljöer idag och in i framtiden.
Simulera livet under havet
Great Barrier Reef, Australiens nationella skatt, är ett stort undervattensekosystem som inte bara stöder olika marina liv utan också spelar en viktig roll som en blå kolsänka, vilket innebär att den absorberar och lagrar koldioxid från atmosfären. Med hjälp av vår automatiseringsteknik utför forskare vid AIMS National Sea Simulator (SeaSim) banbrytande forsknings- och restaureringsarbete på revet, vilket förbättrar kapaciteter som tidigare inte var möjliga i Australien.
$65 MILJARDER Ekonomiskt värde
Great Barrier Reef värderas till över 65 miljarder dollar.
137M Massor av lagrat kol
Stora barriärrevets sjögräsängar och mangroveskogar lagrar 137 miljoner ton kol, motsvarande 13% av Australiens blå kolreserver.
2300 km Kustens längd
Great Barrier Reef sträcker sig över 2300 km kustlinje, vilket motsvarar världens 64:e största nation geografiskt.
Skydda Great Barrier Reef med innovation
Vid Australian Institute of Marine Science (AIMS) leder forskare banbrytande marin forskning vid SeaSim-anläggningen, ett av världens mest avancerade experimentella akvarier. Genom att återskapa verkliga revförhållanden med exceptionell precision kan forskare studera korallsvar på miljötryck och utveckla lösningar för att stödja revets motståndskraft och restaurering.
Genom Siemens industriautomation och PCS 7-teknik kan SeaSim övervaka och styra komplexa experimentella processer, vilket möjliggör forskning i en oöverträffad skala. Tillsammans hjälper AIMS och Siemens till att generera kritiska insikter som kan bidra till att skydda marina ekosystem inte bara i Australien utan runt om i världen.
Främja vetenskapen med ledande teknik

SeaSim-projektet krävde ett komplett anläggnings-/processautomationssystem för att köra marina experiment av hög kvalitet. Vår SIMATIC PCS 7 paketet valdes av SeaSim på grund av dess imponerande historia av noggrannhet och industriella applikationer. PCS 7 integrerar också ett antal paketenheter för individuella experiment, automatiserade med våra SIMATIC S7-1200/1500 styrenheter.
Vår teknik ger AIMS forskargrupper absolut kontroll över temperatur, surhet, salthalt, sedimentering och föroreningar i de stora havsvattentankarna. Hög tillgänglighet, tillförlitlighet och skalbarhet är viktiga funktioner för att utföra flera experiment samtidigt - varav några kommer att pågå i flera år.
Genom den oöverträffade kontrollnivå som vi nu har tack vare Siemens styrsystem kan vi nu genomföra experiment som vi bara kunde drömma om tidigare.
Den SIMATIC PCS 7Dess precision har möjliggjort över 350 banbrytande experiment på SeaSim under det senaste decenniet. En anmärkningsvärd prestation har varit anläggningens arbete med koralllarver som leker, där systemet upprätthåller exakta miljöförhållanden som är avgörande för reproduktionsstudier. Genom att exakt kontrollera havstemperaturer, ljuscykler och vattenkemi kan forskare studera korallmotståndskraft och utveckla nya represtaureringstekniker, vilket etablerar SeaSim som ett världsledande centrum för marin vetenskap och bevarande av korallrev.