AUGUSTI 2025
Av: Brent Knight, verkställande direktör, kraft och förnybara energikällor, Project Finance Americas, Siemens Financial Services
I takt med att energiomställningen accelererar ökar också efterfrågan på smartare och mer motståndskraftig infrastruktur. Battery Energy Storage Systems (BESS) är nu en viktig del av denna omvandling - ger den flexibilitet, tillförlitlighet och stabilitet som moderna nät behöver. På Siemens Financial Services (SFS) inser vi att finansiering är mer än kapital — det är en katalysator för innovation och påverkan.
Över hela USA spelar SFS en avgörande roll för att möjliggöra nästa generations lagringsprojekt. Genom att samarbeta med branschledare och strukturera skräddarsydda finansieringslösningar hjälper vi till att överbrygga klyftan mellan ambition och implementering. Så här gör du.
Wolf Tank: Möjliggör flexibilitet i södra Texas
Nätflexibilitet är avgörande på energiintensiva marknader som Texas. Det är därför SFS, tillsammans med CIT (en division av First Citizens Bank), agerade som ledande arrangörer för ett projektfinansieringspaket på 84,5 miljoner dollar för Vargtank energilagringsprojekt — 173 MWh fristående BESS som startade kommersiell verksamhet 2023.Detta projekt stöder södra Texas-marknaden med välbehövlig flexibel kapacitet, vilket hjälper till att hantera toppbelastningskrav och förbättra nätets tillförlitlighet. Lika viktigt är att det överensstämmer med SFS hållbarhetsprinciper - hjälper till att minska koldioxidutsläppen av energi samtidigt som det levererar påtagligt driftvärde.
Bypass: Leverera nätets motståndskraft på en snabbt växande marknad
Texas-nätet fortsätter att utvecklas i snabb takt - och efterfrågan på skalbar lagring växer med det. Som Joint Lead Arranger hjälpte SFS till att stänga en Finansieringspaket på 190 miljoner dollar för Projektförbikoppling, ett 200 MW/400 MWh batterilagringsprojekt nära Houston. Bypass är ett av de första fullt kontrakterade energilagringsprojekten i ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), vilket gör det till en plan för hur innovativ finansiering kan driva hållbar infrastruktur. Under sin livstid förväntas projektet leverera 20 miljoner dollar i lokala skatteintäkter och skapa hundratals jobb - vilket visar hur effektdriven finansiering kan gynna samhällen såväl som klimatet.
Vidal: Stödja Kaliforniens mål för ren energi
Kaliforniens engagemang för 100% koldioxidfri el fram till 2045 kräver integrerade, skalbara lösningar. För Projekt Vidal i San Bernardino County tillhandahöll SFS strukturerad skuldfinansiering för att stödja en kombinerad hybridfacilitet 160 MW solproduktion med 160 MW/640 MWh batterilagring. Denna sol-plus-lagringsmodell ger avsändbar ren energi för att stärka nätets tillförlitlighet och bidra till Kaliforniens långsiktiga strategi för utfasning av koldioxidutsläpp. Utöver energileverans ger projektet också ekonomisk nytta — genererar över 13,5 miljoner dollar i lokalt värde och skapar upp till 260 byggjobb. På SFS ser vi långsiktiga kundrelationer som en hävstång för systemförändring. Vårt engagemang i dessa batterilagringsprojekt återspeglar ett bredare åtagande att möjliggöra motståndskraftiga energisystem, stödja nettonoll-mål och låsa upp nytt värde i energilandskapet. Övergången till en mer hållbar, motståndskraftig och ekonomiskt livskraftig energiframtid kommer att bero på hur väl vi finansierar den. Vi är stolta över att hjälpa till att leda den övergången. Med ett erfaret och passionerat team förblir vi engagerade i att möjliggöra den teknik och infrastruktur som gör nettonoll inte bara möjligt utan oundvikligt.