Stefanie Gügel-Wild och Lukas Eller är Årets uppfinnare 2024. Deras uppfinning gör mammografiundersökningar bekvämare för patienter.
”När vi pratar om en mammografienhet för användare måste vi ta hänsyn till två användargrupper”, förklarar Stefanie. ”Den medicinska personalen, som ofta måste använda utrustningen i flera timmar i sträck, och patienterna, som ibland upplever stor stress när de kommer in i undersökningsmiljön. Med tanke på sjuka och oroliga patienter var det viktigt för oss att skapa undersökningsförhållanden som känns avslappnade och icke-hotande. Därför utvecklade vi en enhet som är så lugnande och reducerad som möjligt och som kan belysas indirekt med mjuka färger. Detta eliminerar den ”tekniska” och hotande aspekten från maskinen och gör den mer tillgänglig.
Ett 3D-mammogram innebär att man tar flera bilder från olika positioner, som sedan används för att beräkna den tredimensionella representationen. Bilderna tas medan röntgenröret flyttas runt det stationära bröstet. ”Naturligtvis är detta obehagligt för många patienter: Bröstet är fixerat i position, de kan inte röra sig och systemet förblir i rörelse,” observerar Lukas. ”Det är därför vår enhet har ett unikt element: ett fast ergonomiskt ansiktsskydd. Patienterna kan placera huvudet mot denna transparenta sköld och ha en känsla av att vara säkra och skyddade. Vi utformade också ett bekvämt handstöd som patienterna intuitivt kan lokalisera under undersökningen. Detta är avsett att ge en känsla av säkerhet utan att uppmuntra dem att greppa det hårt, så bröstmuskeln förblir avslappnad under undersökningen.”