Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Branch för samlingsskeneskanalsystem

Mohelnice-filialen fokuserar på produktion av samlingsskenesystem som överför elektrisk energi från 40 A till 6 300 A, som används i specialiserade och industriella byggnader, datacenter och förnybara energikällor.

Adress

Siemens, s.r.o., filial för samlingsskeneskanalsystem

Närliggande 1351/30
789 85 Mohelnice
Tjeckiska republiken

E-post: busbar.cz@siemens.com

Om filialen

Från montering till helt digitaliserad produktion

Siemens, s.r.o., Busbar Trunking Systems Branch grundades i oktober 2010 genom en sammanslagning med Siemens, s.r.o., och sysselsätter för närvarande upp till 400 personer. Idag arbetar anläggningen till stor del digitalt, från materialbeställning via produktion till leverans. Upp till 99% av produktionen exporteras, främst till Tyskland, Nederländerna, Schweiz, Österrike och Polen.

Viktiga milstolpar

  • 2005: Byggande av ny produktionshall
  • 2005 — 2008: Gradvis överföring av samlingsskeneproduktion från Storbritannien, Tyskland och Spanien
  • 2015: Lansering av den nya LI-produktlinjen för transport och distribution av elektrisk energi, särskilt för datacenter för stora internetjättar eller verksamheter som kräver IP55-skydd
  • 2020: Utvidgning av produktionen till att omfatta intern förproduktion av komponenter
  • 2022: Idrifttagning av en testanläggning för certifiering av distributionslådor (filial)
  • 2023: Installation av den första robotarbetsstationen för svetsning av aluminiumkomponenter och initiering av ett avkarboniseringsprojekt
  • 2024: Montering av enheter för SIVACON S8 ställverk
  • 2026: Slutförande av tillverkningsprojektet för kopparkomponenter

Jobb & Karriär

Vi erbjuder mångsidiga, intressanta och långsiktiga karriärmöjligheter i ett internationellt företag som är teknikledande. Vi utvecklar och tillverkar innovativa produkter och nya lösningar för intelligent industriell verksamhet. Vi erbjuder våra anställda stabilitet, en pålitlig grund och globala karriärmöjligheter. Vårt kärnvärde är ansvar — gentemot medarbetare, kunder, samhällen, affärsetik och miljö.

Gå med i vårt team: Vem letar vi efter?

För närvarande arbetar cirka 280 anställda i tekniskt avancerade, helt luftkonditionerade anläggningar. De flesta anställda är engagerade i olika operativa roller, inklusive materialhantering, logistik, ekonomi och produktionsprocesskontroll. Andra bidrar till forskning och utveckling, säkerställer produkt- och tjänstekvalitet eller arbetar med upphandling. Denna mångfald av avdelningar och roller stöder en effektiv drift och tillväxt av organisationen.

Följande yrken kan hitta anställning på fabriken Busbar Trunking Systems:

  • Elektromekaniker, svetsare, metallmaskinist, elektriker, monteringsarbetare, underhållstekniker, CNC-operatör, logistikspecialist

Var en del av det och hjälp oss att forma framtiden.

En leende man i en blå Siemens-pikétröja som står framför automatiserade maskiner och ett transportband i en modern fabrik

Relaterade ämnen