Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Förstärkt verklighet

Siemens AR-upplevelse

Lär dig hur Siemens digitala teknik skapar påtagliga effekter i verkligheten genom att förbättra hållbarhet och effektivitet. Den här sidan ger tydliga exempel på vårt arbete inom förnybar energi, utsläppsfria transporter, smarta byggnader och fabriksproduktivitet.

Exempel på verkliga effekter

Här hittar du exempel på hur teknik gör en verklig inverkan när det gäller att skapa en hållbar framtid.

Azorerna Terceira

Öka förnybar energi med 50%

När vi övervakar och kontrollerar energiförbrukningen och produktionen av förnybar energi kan vi dramatiskt minska koldioxidutsläppen.

München S-Bahn (16x9)

Minska tågutsläppen med 30%

Med en digital tvilling av vätgaståget kan vi designa det för att köra mer effektivt och CO2-fritt med grönt väte.

Viktiga visuella smarta kontor

Spara energi med minst 30%

Genom att göra byggnader smartare med digitala lösningar och datadriven teknik kan vi spara minst 30% energi, vilket bidrar till att uppfylla framtida standarder och bevara fastighetsvärdet.

Bad Neustadt Bildproduktion W0A9815

Öka produktiviteten med 25%

Genom att bli ett digitalt företag kan nya och befintliga fabriker bli mer effektiva och lönsamma.