Hyperavskrivning: Digital och grön innovation i Italien
Hyperavskrivning: Skatteincitament för italienska företag som investerar i digital innovation och hållbarhet för att stödja deras omvandlingsresa.

Upptäck den förenklade guiden för hyperavskrivningar, incitamentet som efterträder övergångsplanen 4.0 och 5.0 och som nu har publicerats i Gazzetta ufficiale. En unik möjlighet att påskynda den digitala och ekologiska övergången för italienska företag!
Det är dags att vidta åtgärder för att förbli konkurrenskraftiga, men först är det viktigt att förstå vilken information som för närvarande finns tillgänglig. Upptäck hur du får ut det mesta av budgetlagen från 2026 för att få tillgång till skatteincitamentet ”hyperavskrivningar” genom enkla, lättföljda informationsinsikter
Mellan den 1 januari 2026 och den 30 september 2028 tillhandahåller den italienska regeringen ett incitament för hyperavskrivningar för företagen och uppmuntrar dem att både påskynda sin digitala omvandling och minska sin miljöpåverkan.
Hyperavskrivning är ett skatteincitament som ökar det redovisade värdet på en tillgång med en viss procentsats vid beräkning av avskrivningar (för förvärvade tillgångar) och/eller finansiell leasing (för leasade tillgångar), vilket minskar den beskattningsunderlag som företaget omfattas av.
Incitamentet riktar sig till företag som:
Företagets storlek, hemvist, juridisk form eller skattesystem påverkar inte behörigheten.
Följande företag är inte berättigade:
Den skatterelaterade kostnadshöjningen gäller endast
Dessa tillgångar måste fördelas till produktionsanläggningar i Italien och vara sammankopplade med företagets produktionsstyrningssystem eller försörjningsnät.
Endast följande solcellskomponenter är berättigade till hyperavskrivning:
I båda fallen måste både modulerna och cellerna tillverkas inom Europeiska unionen.
Investeringsgrupp | Höjning av köp/leasingkostnad |
|---|---|
≤ 2,5 miljoner | 180% |
> 2,5 miljoner euro och ≤ 10 miljoner euro | 100% |
> 10 miljoner euro och ≤ 20 miljoner euro | 50% |
I bilaga IV förtecknas de nya materiella tillgångar som är berättigade till skatteavdrag. Huvudkategorierna inkluderar:
Kategori 1 i bilaga IV omfattar nya kapitalvaror som används för produktionsändamål. Exempel är:
Alla tillgångar som förtecknas under punkt 1 i bilaga IV måste uppfylla fem obligatoriska krav:
Utöver de fem obligatoriska kraven måste kategori 1-tillgångar uppfylla två av följande tre egenskaper:
Kategori 2 i bilaga IV omfattar system som är sammankopplade med fabriksledningssystemet och säkerställer produkt- eller processkvalitet, till exempel
Kategori 3 i bilaga IV omfattar till exempel
Kategori 4 i bilaga IV omfattar avancerad teknik för analys, lagring och överföring av högvärdiga data. Dessa inkluderar hårdvaruinfrastrukturer för:
Tillgångar som omfattas av kategori 4 i bilaga IV skall
• vara sammankopplade med företagets informationssystem;
• vara avsedda för körning av tillämpningar som förtecknas i bilaga V, eller användas för att stödja smarta maskiner och enheter, eller tjäna till att säkerställa sammankoppling och kommunikation mellan tillgångar som ingår i båda bilagorna.
I bilaga V anges de programvarulösningar som är berättigade till skatteavdrag. Huvudkategorierna inkluderar:
Det har meddelats att dokumentation avseende de tillgångar som ingår i investeringen, tillsammans med de nödvändiga sammankopplingscertifieringarna, måste laddas upp till en onlineplattform som förvaltas av GSE (Energy Services Operator). Ytterligare information om eventuella periodiska meddelanden som ska lämnas till GSE kommer att tillhandahållas när det interministeriella dekretet har offentliggjorts.
Investeringar i nya kapitalvaror som förtecknas i bilagorna IV och V ska genomföras mellan den 1 januari 2026 och den 30 september 2028. Under denna incitamentsperiod, om företaget säljer tillgången eller flyttar den till en av sina utländska webbplatser, måste det köpa en annan tillgång inom samma räkenskapsår med lika eller överlägsen teknisk prestanda. Om ersättningstillgången har en lägre kostnad än den ursprungliga, kommer skatteincitamentet att justeras i enlighet med detta.
Incitamentet för hyperavskrivningar 2026 kan kombineras med andra åtgärder som finansieras med nationella eller europeiska resurser, förutsatt att
De utgifter som använts för att beräkna hyperavskrivningen motsvarar inköpsvärdet för de nya kapitalvarorna, efter avdrag för eventuella andra incitament som erhållits
I budgetlagen från 2026 fastställs att beräkningen av förskottsbetalningen av skatten för 2026 ska göras utan hänsyn till några skatteincitament som införts genom själva lagen, inklusive hyperavskrivningar.
Läs mer om budgetlagen 2026 (artikel 1, punkterna 427—436) publicerad i Gazzetta Ufficiale.