Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En hand som sträcker sig mot en grafik av en handske, med ikoner som omger den
Siemens Digital Industries Software

Tillgänglighetskompliance för Simcenter FLOEFD

Avsnitt 508 Tillgänglighetskompliance Överensstämmelserapport

Blue and white software interface showing a detailed computational fluid dynamics simulation visualization.

Simcenter FLOEFD software ger kraften i CFD-simulering i dina händer. Använd den direkt i NX, Creo, CATIA V5 eller Solid Edge för att snabbt utforska den fulla potentialen i dina idéer utan att störa din designprocess. Förstå effekten av förändringar i geometri eller gränsförhållanden på resultaten utan ansträngning, utför snabba och frekventa vad-om-analyser och generera insiktsfulla rapporter i din föredragna CAD-plattform. Simcenter FLOEFD bygger på en grund av intelligent, snabb och exakt teknik och kan hjälpa till att minska den totala simuleringstiden med så mycket som 75% och öka produktiviteten med upp till 40 gånger.

Siemens rapport om tillgänglighetsöverensstämmelse

Läs rapporten för att lära dig mer om Simcenter FLOEFD software-överensstämmelse med följande tillgänglighetsstandarder/riktlinjer