Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Gridscale X PSS E månadsabonnemang

Få snabb och flexibel åtkomst till programvara för transmissionsplanering av branschstandard. Välj månadsabonnemang som är utformade för kortsiktiga projekt, med flera paketalternativ tillgängliga per version.

Välj din PSS E-version

Välj den PSS E-version du behöver och fyll i formuläret för att begära en offert. Börja med den senaste versionen eller välj en äldre version för modellkompatibilitet. Onboarding kan ta upp till fem arbetsdagar. Prenumerationer förnyas varje månad om de inte avbryts, med betalning via banköverföring. Förfrågningar från länder som inte stöds går till det regionala säljteamet.

Varför välja PSS E månadsabonnemang?

Bekvämt

Köp prenumerationsbaserade licenser med snabb elektronisk leverans, så att team kan komma igång snabbt utan komplicerade upphandlingar.

Flexibel

Välj mellan flera versioner och paket för att anpassa sig till projektbehov, kundkrav och budgetbegränsningar.

Kraftfull

Få tillgång till alla funktioner i PSS E för att utföra högkvalitativa överföringsstudier och säkerställa förtroende för dina tekniska resultat.

Utforska de olika versionerna av PSS E

PSS E 36 — Aktuell version (rekommenderas)

Version med aktivt stöd, rekommenderas för nya studier och kortsiktiga konsultprojekt som kräver tillförlitlig tillgång till den senaste PSS E-funktionaliteten.

50ae4a3d-07d0-4df0-ab9b-805db3c5cd89 - psse-36-bas-laptop-produkt-promo-640x480

PSS E 35

Äldre version för projekt som behöver kompatibilitet med äldre PSS E 35-modeller. Stöds inte och uppdateras inte men hålls för kontinuitet med tidigare studier.

En bärbar datorskärm som visar ett komplext programvarugränssnitt med olika datapaneler, nätverksdiagram och ett popup-fönster ”LoadFlow Solutions”.

PSS E 34

Äldre version för projekt som behöver kompatibilitet med äldre PSS E 34-modeller. Stöds inte och uppdateras inte men hålls för kontinuitet med tidigare studier.

En bärbar datorskärm som visar ett komplext programvarugränssnitt med olika datapaneler, nätverksdiagram och ett popup-fönster ”LoadFlow Solutions”.

PSS E 33

Äldre version för projekt som behöver kompatibilitet med äldre PSS E 33-modeller. Stöds inte och uppdateras inte men hålls för kontinuitet med tidigare studier.

c880d7ec-21bd-4f3e-8731-baced397a37b - psse-33-bas-original-ram-laptop-produkt-promo-640x480