Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Effektiv ingenjörskonst för intralogistik

Få stor teknisk effektivitet, flexibilitet och kvalitet i MHE - med tidsbesparingar på upp till 30% rapporterade av TIA Portal-användare - så att systemintegratörer och OEM-tillverkare kan leverera genomströmning snabbare och driftsätta med tillförsikt.

Effektiv ingenjörskonst för intralogistik

Efficient Engineering in Intralogistics erbjuder kraftfulla lösningar för MHE-maskinbyggare och systemintegratörer, vilket optimerar varje konstruktionsfas. Siemens TIA Portal förvandlar modern lagerkomplexitet genom att möjliggöra nära samarbete mellan kontroller, mekanisk och elektrisk design på en gemensam plattform. Det automatiserar uppgifter och möjliggör parallellt arbete, vilket ökar effektiviteten, flexibiliteten och kvaliteten. Räkna med upp till 30% tidsbesparingar för snabbare leverans och säker idrifttagning. Förbättrad maskinkvalitet kommer från integrerad ProfiSafe, diagnostik och högkvalitativ programvara via stilguider, automatiserade kontroller och digitala tvillingsimuleringar. Strömlinjeformad parallell utveckling, automatisering och avancerad simulering påskyndar leveransen och minskar risken för driftsättningar.

DC47F73A-6034-4EB1-998C-1759C178A098-Intralogistik-Lager-Planering-1280x720

Få maximal nytta

Öka effektiviteten och flexibiliteten inom intralogistik

Öka effektiviteten inom intralogistik med TIA Portal! Justera kontrollerna med mekanisk/elektrisk design, automatisera PLC/HMI-uppgifter och möjliggöra parallellt arbete. Uppnå upp till 30% tidsbesparingar för snabbare leverans och säker MHE-idrifttagning.

Förbättra maskinkvaliteten

Säkerställ hög säkerhet och tillförlitlighet med integrerad ProfiSafe och diagnostik. Uppnå konsekvent högkvalitativ programvara genom stilguider, automatiserade kontroller och digitala tvillingsimuleringar, vilket leder till robusta och pålitliga MHE.

Snabbare leverans och idrifttagning

Effektivisera konstruktionen av MHE med parallell utveckling, automatiserade uppgifter och robust simulering. Minska tiden till marknaden och minska risken för driftsättningar för snabbare och säkrare projektslutförande.

Effektiv ingenjörskonst för intralogistik

9a0fdbfb-6d6a-4dc1-96ae-5bde1ae69d68-Accelerate-Digital-Transformation-in-Warehouses-1280x720

Få teknisk effektivitet, flexibilitet och kvalitet på MHE

Intralogistik kräver ett tätt samarbete över hela konstruktionen av MHEs. Traditionella metoder leder till långsamma förändringar, omkonfiguration och fel. Siemens TIA Portal, en gemensam mjukvaruplattform, anpassar kontroller, mekanisk och elektrisk design, automatiserar uppgifter och möjliggör parallellt arbete. Detta ökar effektiviteten, flexibiliteten och kvaliteten, med användare som rapporterar upp till 30% tidsbesparingar, vilket säkerställer snabbare leverans och säker idrifttagning.

Kom igång