Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En visuell representation av ett smart mikronät på Azorerna, som belyser insatser för avkolning.

Avkolning av Azorerna: Batterilagring och mikronät

Terceira, en av nio Azoriska öar, omvandlar digitalt sitt nät för att avsevärt öka nätets motståndskraft och andelen förnybar energi.

Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen

Azorerna, redan kända för sitt frodiga vilda djur och flora, blir grönare i ett annat avseende - gör deras strömförsörjning renare och mindre beroende av fossildrivna generatorer. För att uppnå detta utökade Terceira sin lokala produktionskapacitet för förnybar energi, med ett smart mikronät i centrum. I samarbete med Fluence implementerar Siemens ett hanteringssystem för mikronät och ett stort autonomt batterilagringssystem för att påskynda öarnas väg mot ett mer hållbart elnät.

Azorerna, en vulkanisk skärgård 1400 kilometer från det portugisiska fastlandet, är befolkad med arter som inte finns någon annanstans i världen. Och sedan 2023 erbjuder öarna en ny attraktion — även om en förmodligen mer intressant för teknikintresserade än för naturälskare: ett av Europas största batterilagringssystem har byggts på Terceira, en av skärgårdens nio bebodda öar.

External view of Terceira power plant on a hill
Förnybar energi för Terceira

Terceiras huvudstad, Angra do Heroísmo, har en gammal stad och befästningar klassificerade som UNESCO: s världsarvslista. Och det nya mikronätet och batterilagringslösningen kommer nu att göra det möjligt att leverera mer förnybar energi till den historiska staden - och alla andra städer på ön. De viktigaste förnybara energikällorna på ön är:

  • geotermisk energi
  • vindkraft vattenenergi
  • sol
  • energi

Azorernas historia av att använda förnybar energi går årtionden tillbaka. I slutet av 1980-talet installerades skärgårdens första vindkraftverk och kort tid senare togs det första geotermiska kraftverket i drift. Idag producerar alla bebodda öar kraft från förnybara källor. Cirka 40 procent av skärgårdens elbehov tillgodoses med förnybara energikällor. Geotermisk energi är särskilt viktig och står för 60 procent av den totala förnybara elproduktionen; resten kommer främst från vind- och vattenkraftverk.

Ett hotat öparadis

Liksom alla öar är Azorerna särskilt utsatta för klimatförändringar. Stigande hav hotar kustbosättningar. Och forskare förväntar sig att många öar kommer att behöva kämpa med ökande torka under de kommande decennierna - ett potentiellt hot mot dricksvattenförsörjningen. Naturligtvis kan öarna inte lösa detta problem ensamma - men de kan göra sin del för att minska de globala koldioxidutsläppen.

Energi från öarna för öarna På

Azorerna planeras avkarbonisering som en del av en omfattande energistrategi, som möjliggör en kontinuerlig expansion av förnybar energi och en mängd andra steg som att uppmuntra elektromobilitet. Genom att utöka den lokala, förnybara energiproduktionen löser Azorerna två problem på en gång. Mer energi från förnybara källor innebär minskade utsläpp av växthusgaser. Och lokal produktion minskar beroendet av fastlandet - eftersom cirka 60 procent av nödvändig energi fortfarande importeras till öarna i form av fossila bränslen.

Elektrisk lagring för ett mer stabilt nät

Varje ö har sitt eget oberoende nät. Så strömförsörjningen kan inte förnyas för hela skärgården utan kommer att behöva individualiserade ölösningar — till exempel på Terceira. Här investerar det portugisiska elbolaget Electricidade dos Açores (EDA) i innovativ teknik: ett batterilagringssystem med en kapacitet på 15 megawatt (MW) kombinerat med en smart mikronätshantering från Siemens. Lagringssystemet från Fluence säkerställer att ingen självständigt producerad el slösas bort och att allt används så effektivt som möjligt. Den absorberar överskottsenergi och släpper ut den tillbaka till nätet för att täcka efterfrågan när produktionen är för låg.

Batterilagringssystemet har ytterligare två fördelar:

  • Det reglerar frekvensen
  • Det balanserar spänningen för öns elnät - vilket förbättrar stabiliteten

Modulärt utformat: Lagringssystemet som tillhandahålls av Fluence absorberar överskottsenergi och släpper ut den tillbaka i nätet för att täcka efterfrågan när produktionen är för låg.

Storage facility for grid energy on Azorean island of Terceira
Intelligent hanteringssystem för mikronät säkerställer effektivitet

Ett smart hanteringssystem för mikronät säkerställer att kraftproduktion, energilagring, och strömförbrukning är helt balanserade. Det möjliggör övervakning och kontroll i realtid för hela infrastrukturen och kan göra timmässiga eller dagliga prognoser för produktion, konsumtion och lagringsanvändning baserat på ett brett spektrum av data - inklusive väder. Systemet kan införliva ytterligare sex megawatt i kraftmixen från förnybara eller endogena källor som geotermisk produktion. Det innebär att ön med det nya batterilagringssystemet på medellång sikt kommer att kunna utöka sin andel förnybar energi till cirka 60 procent.

En plan för energiöar

När målet om 60 procent förnybar energi har uppnåtts kan det modulärt utformade batterilagringssystemet utökas efter behov. Detta följer exemplet med andra snabbt avkarboniserande önät, som Irland, som snabbt går för att nå målet att få 70 procent av sin el från förnybar energi fram till 2030, och som också anskaffar batterilagring för att hjälpa till att uppfylla sina mål. Men även den nuvarande konfigurationen levererar redan mätbara förbättringar för Terceira. Öns årliga dieselförbrukning har redan minskat med 1 150 ton eftersom mindre el måste produceras med generatorer. Det motsvarar en minskning med mer än 3 500 ton koldioxidutsläpp per år - ungefär motsvarande 1 500 fordon som kör 20 000 kilometer per år. Så, trots allt, det nya hanteringssystemet för mikronät kommer sannolikt att tilltala inte bara tekniska entusiaster utan även naturälskare.