Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

MainMATE is powered by ZETA

ZETA, sa svojih 27 podružnica širom sveta, specijalizovana je za planiranje, automatizaciju, digitalizaciju i kvalifikaciju prilagođenih biofarmaceutskih objekata za aseptička procesna rešenja. ZETA deluje kao dobavljač rešenja od kraja do kraja, kombinujući inženjering postrojenja sa HVAC i dizajnom čistih prostorija. Sa svojim FrameVorks-om, ZETA nudi zajednički pejzaž alata za izvršenje CAPEKS projekta - za sve projektne partnere i discipline koje pokrivaju sve faze projekta (CD, BD, DD, proizvodnja, kvalifikacija, puštanje u rad). Prednost: najviši kvalitet, u okviru vremenskog okvira i zakazanih troškova.

Why digitalni asistent za održavanje procesne industrije?

MainMATE je vaš pametni pratilac održavanja - dizajniran za pristup dokumentima bez napora, tokove rada optimizovane za mobilne uređaje i pouzdanu upotrebu van mreže. Pojednostavljuje održavanje opreme i postrojenja, povećavajući efikasnost i osnažujući timove intuitivnim digitalnim alatima spremnim za industriju za proizvodnju 4.0.

Nijedan odgovor nije zadržan

Benefits

  • Pristup bilo kada i bilo gde: Bilo na laptopu, tabletu ili pametnom telefonu, MainMATE obezbeđuje besprekoran pristup svim potrebnim informacijama. Ekrani optimizovani za mobilne uređaje i mogućnosti van mreže održavaju tehničare produktivnima gde god se posao dogodi.
  • Pametnije planiranje, besprijekoran početak: Planirajte rad na održavanju do 40% brže zahvaljujući intuitivnom interfejsu MainMate, strukturiranim tokovima rada i trenutnom pristupu dokumentima - pomažući timovima da efikasno koordiniraju i izbegavaju kašnjenja.
  • Ugrađeno u pola vremena: MainMate-ovo čisto, vođeno korisničko iskustvo čini navigaciju zadatkom jednostavnom. Njegova intuitivna struktura smanjuje napor training obuku i vreme uvođenja, pomažući novim tehničarima da postanu produktivni mnogo ranije.
  • Održavanje maksimalnom brzinom: Optimizovani tokovi rada, dizajn spreman za mobilne uređaje i oflajn funkcionalnost ubrzavaju izvršavanje održavanja uz manje prekida - podržavajući veću pouzdanost postrojenja i smanjujući godišnji zastoj za 20%.
  • Veća predvidljivost i operativna kontrola: MainMATE donosi strukturu, jasnoću i digitalnu transparentnost u vaše radne procese. Povezivanjem timova i racionalizacijom zadataka održavanja pomaže u stvaranju stabilnijih, predvidljivijih operacija zasnovanih na podacima.

Featured Capabilities

Case Study

Nijedan odgovor nije zadržan

Povećanje efikasnosti u biotehnološkim projektima velike brzine

ZETA-ov brzi LOBA biotehnološki centar pokazuje kako MainMATE povećava efikasnost - pružajući jasnoću, brzinu i pouzdane informacije o održavanju tokom životnog ciklusa objekta.

Explore Resources and Related Products

Additional Information and Resources