Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control is powered by wtec GmbH

vtec omogućava digitalnu transformaciju u zgradama pretvarajući infrastrukturu osvetljenja u platformu za podatke i kontrolu zasnovanu na IP-u. Sa pametnom mrežom, kupci dobijaju podatke o popunjenosti, energiji i životnoj sredini u realnom vremenu, integrisane putem otvorenih API-ja u Siemens Building X Ks i Desigo CC radi optimizacije operacija, održivosti i energetski efikasne automatizacije prostorija u velikom obimu.

Why smartengine vtec: Digitalna okosnica za efikasne zgrade?

smartengine kompanije vtec je infrastruktura osvetljenja i multisenzora zasnovana na IP-u koja stvara digitalnu okosnicu u realnom vremenu za komercijalne zgrade. Služi vlasnicima nekretnina, operaterima i preduzećima koja traže manju potrošnju energije, smanjenu emisiju CO₂ i veću operativnu transparentnost. Kombinovanjem LED kontrole sa jednosmernim napajanjem, gustih podataka senzora i integrisanog RTLS-a, omogućava automatizaciju vođenu popunjenjem i merljivo povećanje efikasnosti.

Dijagram pametne kancelarijske infrastrukture

Benefits

  • Smanjena energija i emisije CO₂:
    smartengine kompanije vtec smanjuje potrošnju energije osvetljenja do 80%, a HVAC energiju do 34% kroz automatizaciju vođenu popunjenošću. To dovodi do merljivog smanjenja CO₂, nižih komunalnih troškova i poboljšanih performansi ESG i održivosti.
  • Niži ukupni troškovi vlasništva:
    Pojednostavljena infrastruktura zasnovana na DC - bez vozača - smanjuje komponente, složenost kablova i napore održavanja. Promene prostorija zasnovane na softveru eliminišu skupo ožičenje. Nisu potrebne zamene baterije ili dodatni RTLS pristupnici.
  • Potpuna operativna transparentnost:
    Gusta multisenzorska mreža pruža podatke u realnom vremenu i istorijske podatke o popunjenosti, IAK -u, potrošnji energije i upotrebi imovine. Ovo omogućava odluke zasnovane na podacima, prediktivno održavanje i visokokvalitetnu, detaljnu integraciju podataka u platforme kao što su Building X Ks i Desigo CC.

Featured Capabilities

Real World Applications

Select...

Energija vođena popunjenjem i najbolja Lighting Control

smartengine kompanije vtec integriše osvetljenje, prisustvo i IAK senzore kako bi omogućio kontrolu HVAC i osvetljenja zasnovane na popunjenosti. Podaci u realnom vremenu unose se na platforme kao što su Desigo CC i Building X Ks, smanjujući energiju osvetljenja do 80% i HVAC energiju do 34%, istovremeno poboljšavajući udobnost i ESG izveštavanje.