Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Osoba koja sedi ispred laptopa i prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj 3TM za manje od 60 sekundi?

Prilagodite svoj savršeni proizvod u samo nekoliko klikova i pomoću 3D vizualizacije proizvoda u realnom vremenu.

Zašto 3TM vakuumski kontaktori?

Siemens 3TM vakuumski sklopnik je kompaktno rešenje za prebacivanje srednjeg napona visokih performansi dizajnirano da održi kritične sisteme u radu. Dizajniran za mreže do 15 kV, 3TM isporučuje do milion električnih i mehaničkih ciklusa prebacivanja bez održavanja, što ga čini idealnim za transportne i liftne sisteme, pumpne stanice, HVAC, centre podataka, kompenzaciju reaktivne snage, vetroelektrane i fotonaponske farme, rudarske, železničke i pomorske aplikacije.

  • do 15 kV
  • do 450 A
  • do 1 Mio. operacije

Ključne prednosti

Maksimizirajte vreme rada

Idite bez održavanja do milion ciklusa prebacivanja.

Integracija bez napora

Modularni dizajn stuba i može se montirati u bilo kom položaju.

Smanjite OPEKS

Mala potrošnja energije zavojnice smanjuje troškove energije i rada.

Napravljen za teške uslove

3TM toleriše vibracije i udarce, radi do 5000 m nadmorske visine i pouzdano prebacuje radne i preopterećene struje u kategorijama AC-1 do AC-4 — čak i tokom pada napona.

Vakuumski kontaktor 3TM3, 3-polni, pogled sa strane