Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

TrendMiner is powered by TrendMiner

TrendMiner je napredna platforma za analitiku podataka dizajnirana da osnaži industrijska preduzeća otključavanjem uvida iz njihovih ogromnih količina procesnih podataka. Koristi napredne algoritme mašinskog učenja i tehnike prepoznavanja uzoraka za analizu podataka vremenskih serija generisanih industrijskom opremom i procesima. TrendMiner pomaže inženjerima i operaterima da otkriju vredne obrasce, anomalije i korelacije unutar svojih podataka, omogućavajući im da optimizuju proizvodnju, povećaju efikasnost i smanje zastoje. TrendMiner je intuitivan i jednostavan za upotrebu.

Why Napredna industrijska analitika je jednostavna?

-Vizualizujte operativne vremenske serije i kontekstualne podatke sa različitim režimima vizualizacije i opsežnim opcijama pretraživanja i filtriranja
-Analizirajte izračunatim oznakama, upoređujte slojeve, uporedite tabele i mehanizam preporuka
-Kreirajte monitore i otiske prstiju za obaveštenja, rana upozorenja i predviđanje održavanja
-Proširite operativne uvide koristeći snimljene događaje i događaje treće strane za kontekstnu analitiku
- Kreirajte personalizovane operativne kontrolne table za interaktivno istraživanje i saradnju

Benefits

  • Analiza osnovnih uzroka za promene kvaliteta: povećanje prinosa od 1% ušteda do 2 miliona dolara godišnje
  • Analiza faktora uticaja na kvalitet GMP proizvoda: od 70% do preko 95% na ciljnu proizvodnju
  • Ušteda od 100.000 EUR godišnje Sprečavanje oštećenja od korozije
  • Prediktivno održavanje onečišćenja izmenjivača toplote
  • 1% + povećanje ukupnog prihoda celokupne proizvodne linije
  • 5% + povećanje prihoda optimizacijom 100 godina starog Haber/Bosch procesa

Explore Resources and Related Products

Additional Information and Resources

Prerequisites

Vremenski seriji uskladišteni u PCS7 Historic L4