Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

End-to-End Energy Management System (EMS) is powered by Teknologix Automation

Od 2008. godine TEKNOLOGIKS je pouzdan dobavljač pametnih rešenja za automatizaciju „ključ u ruke“ širom Bliskog istoka. Specijalizovani smo za isporuku dobro projektovanih koncepata i implementacija u PLC, SCADA i sistemima za kontrolu pokreta.
Kao jedan od pionirskih dobavljača rešenja za industriju 4.0 u regionu, vodeći smo put u primeni naprednih tehnologija kao što su sistemi za upravljanje energijom (EMS) i sistemi za upravljanje linijama (LMS), neprimetno integrisani sa AI za inteligentno snimanje podataka.
Naše veliko iskustvo u sektorima hrane i proizvodnje hrane i hrane omogućava nam da isporučimo prilagođene strategije automatizacije visokih performansi koje pokreću operativnu izvrsnost.

Why Transparentnost od poda do zadnjeg sprata?

Većina klijenata F&B i FMCG suočava se sa ograničenom vidljivošću potrošnje energije, što otežava postizanje ciljeva održivosti i ostavlja operativne timove bez alata koji su im potrebni. TEKNOLOGIK end-to-end sistem upravljanja energijom (EMS) integriše merenje u industrijskim mrežama, povezujući i nova i postojeća sredstva, kako bi transformisao podatke o energiji i proizvodnji u kontrolne table koje se mogu primeniti usklađene sa ISO 50001

Dijagram mreže industrijskog sistema upravljanja

Benefits

  • Smanjenje operativnih troškova: Identifikujte energetsku neefikasnost, eliminišite otpad i smanjite vrhunsku potražnju za energijom kroz praćenje u realnom vremenu
  • Usklađenost sa propisima i efikasnost izveštavanja: Pojednostavite dokumentaciju i automatizovano izveštavanje za revizije u skladu sa ISO50001 standardima
  • Donošenje odluka zasnovano na podacima: Osnažite menadžere objekata operativnim kontrolnim tablama i podržite investicione odluke u energetski efikasne tehnologije

Featured Capabilities

Real World Applications

Select...

Al Ghurair Foods

Osnovana 1976. godine, Al Ghurair Foods je vodeći proizvođač hrane sa sedištem u UAE-u. Godine 2024. Al Ghurair Foods se udružio sa Teknologik-om kako bi implementirao Siemens Energy Manager PRO za centralizovano upravljanje energijom u svojim mlinovima za brašno, rafinerijama šećera, stočnom hranom, proizvodnjom jaja i pogonima za preradu ulja.