Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SIVACON S4 razvodne ploče?

Razvodna ploča SIVACON S4 (NF tehnologija) pruža pouzdane performanse sa standardnim strujnim ocenama do 4.000 A ili poboljšanim mogućnostima do 6.300 A sa opcijom proširene licence. Napravljen da zadovolji sve industrijske standarde, obezbeđuje maksimalnu pouzdanost kroz verifikaciju dizajna u skladu sa IEC 61439, pružajući operaterima sertifikovano osiguranje sigurnosti i performansi.

Inženjerska preciznost obezbeđena je sveobuhvatnim pružanjem 3D podataka, omogućavajući efikasno planiranje i konfiguraciju. Sa detaljnim STEP podacima može se stvoriti tačan digitalni blizanac za napredno modeliranje i održavanje sistema.

Otvorena centrala SIVACON S4

Ključne prednosti

Poboljšajte pouzdanost

Obezbediti stabilnu i sigurnu distribuciju električne energije kroz industrijske i komercijalne instalacije u skladu sa svim relevantnim standardima.

Omogućite fleksibilnu konfiguraciju

Prilagodite sistem različitim zahtevima za napajanjem sa širokim spektrom mogućih kombinacija zahvaljujući modularnom i skalabilnom dizajnu.

Povećajte transparentnost digitalnom integracijom

Nadgledajte i analizirajte distribuciju energije koristeći digitalne alate i sistemsku povezanost. Napravite digitalni blizanac vaše centrale sa SIMARIS configuration ili

SIVACON S4 Keivisual - Pola prikaza SIVACON S4, pola digitalnog blizanca

Podržava modularne sisteme

Konfigurišite distributivne ploče sa standardizovanim komponentama koje pojednostavljuju inženjering i instalaciju. Razvodne ploče SIVACON S4 zasnovane su na potpuno modularnom konceptu sistema koji pruža maksimalnu fleksibilnost tokom čitavog životnog ciklusa instalacije. Zahvaljujući njihovoj ekonomičnoj strukturi platforme, i konfiguracija i montaža su pojednostavljeni, dok besprekorna integracija inovativnih SENTRON komponenti osigurava rešenje za distribuciju električne energije spremno za budućnost. Standardizovane jedinice i moduli mogu se fleksibilno kombinovati i konfigurisati tako da zadovolje pojedinačne zahteve projekta. Ovo olakšava buduće širenje, modifikaciju i modernizaciju sistema. Nove komponente se mogu integrisati brzo i uz minimalan napor, bez potrebe za opsežnim promenama postojećih delova centrale. Kao rezultat toga, modularni dizajn minimizira zastoje, povećava sigurnost ulaganja i omogućava sistemu da se lako prilagodi budućim zahtevima.

Stvorite digitalne blizance

Generisanje digitalnog blizanca iz STEP podataka može biti zamoran i složen proces. Prelazak na 3D inženjering činimo izuzetno jednostavnim. Zahvaljujući 3D procesoru, možete jednim klikom izvesti digitalni blizanac vaših SIVACON S4 distributivnih ploča iz SIMARIS configuration, a zatim ga izvesti kao STEP datoteku preko SIMARIS xchange. Svojom detaljnom vizualizacijom, digitalni blizanac nudi dodatnu vrednost u mnogim oblastima, od planiranja do održavanja i širenja.

Iskoristite detaljne vizualizacije do poslednjeg vijka

Pored brzog i jednostavnog generisanja digitalnog blizanca, takođe imate koristi od izuzetno visokog nivoa detalja koji pojednostavljuje vaš rad u više aplikacija. Korišćenjem 3D modela za planiranje postrojenja i zgrada, dimenzionisanje bakarnih delova, instalacije sistema i održavanje i proširenje: imate koristi od visoke preciznosti i smanjenih grešaka, kao i uštede vremena i novca. Koraci procesa takođe zahtevaju manje specijalizovano znanje, čime se eliminiše rad za vas kao graditelja panela.

Sklop ikone 3D procesora SIMARIS - ikona koja simbolizuje lakoću održavanja

Pojednostavite instalaciju i održavanje

Niskonaponska centrala SIVACON S4 posebno je dizajnirana da minimizira napore instalacije i održavanja. Njegov modularni dizajn omogućava brzu i fleksibilnu integraciju standardizovanih komponenti, značajno pojednostavljujući inženjering, montažu i buduća proširenja sistema.

Korišćenjem modularnih uređaja kao što su prekidači sa livenim kućištem SENTRON 3VA i vazdušni prekidači 3VA, funkcije se mogu konfigurisati u skladu sa specifičnim zahtevima i lako prilagoditi kada su potrebne modifikacije ili proširenja. Pojedinačni moduli se mogu brzo zameniti ili nadograditi bez potrebe za većim promenama u celokupnom sistemu. Ovo uveliko olakšava servisne i održavajuće aktivnosti.

Često postavljana pitanja

Veća pouzdanost planiranja
Sa digitalnim blizancem SIVACON S4, koordinacija sa drugim sistemskim stručnjacima je mnogo jednostavnija. Na primer, digitalnog blizanca možete ugraditi u modele zgrada i koristiti ga za otkrivanje sudara. Zahvaljujući visokom nivou detalja podataka, prostor za tumačenje je smanjen, čime se povećava pouzdanost vašeg planiranja.

Generisanje bakarnih delova bez napora
Uvozom STEP podataka u svoje CAD sisteme, možete uzeti dimenzije bakarnih delova vaše razvodne opreme direktno iz digitalnog blizanca. Ovo značajno smanjuje vreme i trud potreban za dimenzionisanje.

Jednostavna instalacija bez grešaka
3D model pruža idealnu osnovu za jednostavnu i preciznu montažu zahvaljujući detaljnoj vizualizaciji, sve do najmanje komponente. Smanjenjem prostora za tumačenje, greške u montaži se značajno smanjuju.

Jednostavno održavanje i proširenje
Radovi na održavanju, proširenju na dodatne komponente i zamena modula takođe se lako upravljaju zahvaljujući 3D modelu. Pomoću 3D procesora možete lako ažurirati i ponovo izvesti digitalni blizanac u bilo kom trenutku tako da uvek predstavlja trenutno stanje vaše centrale.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

Istražite resurse i srodne proizvode

Brošure

Brošura | SIVACON S4 i ALPHA UNIVERSAL distributivni sistemi

Katalozi

Katalog | LV 10 - SENTRON - SIVAKON - ALFA

Priručnici

Priručnik za primenu | SIVACON S4 Distributivne ploče do 6300 A