Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SITRANS TR320/420?

Šinski predajnici SITRANS TR320/420 pružaju precizno, pouzdano merenje temperature u zahtevnim procesima. Sa univerzalnim ulazima, HART 7, robusnom dijagnostikom i SIL 2/3 opcijama, održavaju linije i pojednostavljuju standardizaciju.

Portfolio:

  • SITRANS TR320 — univerzalni predajnik sa jednim ulazom, 4—20 mA/HART, SIL 2/3 opcija
  • SITRANS TR420 - univerzalni predajnik sa dvostrukim ulazom sa vrućom rezervnom kopijom i detekcijom pomaka, 4—20 mA/HART, SIL 2/3

Ključne prednosti

Maksimizirajte vreme rada pomoću vruće rezervne kopije

TR420 se automatski prebacuje na drugi senzor pri kvaru, tako da se merenje nastavlja bez gubitka podataka ili praznina.

Pojednostavite integraciju sa univerzalnim ulazima

Povežite izvore RTD, TC, otpora ili mV na jednoj platformi za montažu na železnici da biste standardizovali instalacije i rezervne delove.

Ojačajte sigurnost pomoću SIL 2/3 opcija

Ispunite funkcionalne bezbednosne zahteve sa sertifikovanim varijantama i podrškom HART 7 za pouzdano puštanje u rad i testiranje.

Istaknute mogućnosti