SITRANS SSE IK Model Creator je aplikacija zasnovana na vebu koja omogućava inženjerima procesa da grade, procenjuju i primene modele mekih senzora zasnovane na AI - bez ikakve stručnosti u nauci o podacima. Radeći na lokalnom nivou koristeći samo CPU, štiti osetljive podatke o procesu, istovremeno isporučujući model za predviđanja parametara procesa koje je teško izmeriti u realnom vremenu, kao što su kvalitet proizvoda, čistoća, viskoznost i emisije.
Zašto SITRANS SSE IK Model Creator?
AI za procesne inženjere, ne samo za naučnike podataka
Izgradite, procenite i primenite modele mekih senzora kroz vođeni tok rada - nije potrebna stručnost u nauci o podacima. Automatizovano mašinsko učenje upravlja izborom algoritama i obukom modela, demokratizujući AI u vašoj fabrici.
Potpuna zaštita podataka
Model Creator radi lokalno na CPU-u - na standardnom laptopu ili serveru - bez podataka o procesu koji se nikada ne šalju u oblak. Osetljivi industrijski podaci ostaju potpuno zaštićeni, a istovremeno omogućavaju moćno modeliranje mekih senzora zasnovano na AI.
Brzi ROI i testovi izvodljivosti besplatno.
Postignite ROI za 1-3 meseca. Izgradite i procenite modele besplatno, plaćajte samo na izvozu. Primenite se na SITRANS SSE IK, Industrial Edge ili SIMATIC APC Suite - jednim klikom, bez IT projekta. Skalirate sopstvenim tempom.
Istaknute mogućnosti
Vođeni tok rada - Nije potrebna veštačka inteligencija
Transparentan, korak po korak radni tok vodi korisnike od otpremanja podataka do izvoza modela. Izaberite između „Najbrži“ (potvrđeni model za ~ 2 minuta) ili „Najbolje odgovara“ (iscrpna pretraga algoritma). Platforma automatski isprobava stotine konfiguracija modela i bira najbolju - nije potrebna pozadina nauke o podacima. Više modela se može staviti u red čekanja i trenirati uzastopno.

Prethodna obrada podataka i validacija kvaliteta
Otpremite istorijske podatke o procesu u CSV, KSLSKS, Parket ili Pickle formatu (do 200 MB). Platforma vas vodi kroz rukovanje nedostajućim vrednostima, otkrivanje i uklanjanje odstupanja i pružanje interaktivnih vizualizacija (vremenske serije, histogrami, raspršeni grafikoni) kako bi inženjeri mogli da pregledaju kvalitet podataka pre modeliranja. Pravi podaci o biljkama su uvek nesavršeni - ovaj korak obezbeđuje čiste, pouzdane unose modela.

Pametan izbor funkcija sa uvidima u korelaciju
Shvatite koje promenljive procesa su najvažnije. Platforma pruža korelacione matrice, grupisanje korelacije i normalizaciju PCA/Z-rezultata kako bi pomogla inženjerima da identifikuju najrelevantnije ulazne karakteristike. Izbor karakteristika vođen je analitičkim uvidima, pružajući stručnjacima procesa potpunu transparentnost i kontrolu nad ulazima modela - obezbeđujući fizički značajne i tačne modele mekih senzora.

Procena modela - sa proverama usklađenosti
Procijenite performanse modela koristeći R² rezultat, srednju procentnu grešku, zaostale grafikone i grafikone stvarnih naspram predviđenih vrednosti. Kritično, ugrađeni testovi usklađenosti sa EPA PS-16 (relativna tačnost, test pristrasnosti, test korelacije) pružaju jasan signal go/no-go za aplikacije za praćenje emisije. Regulatorne provere su u potpunosti integrisane — smanjuju rizik usklađenosti i ubrzavaju odluke o implementaciji.

Šifrovani izvoz jednim klikom
Izvezite obučene modele u standardizovanom, šifrovanom formatu direktno u SITRANS SSE IK, Siemens Industrial Edge ili SIMATIC APC Suite - jednim klikom. Nema IT projekta, nema napora za integraciju. Izvezeni model je potvrđen u SITRANS ASM/SSE okruženju putem pristrasnosti, korelacije i F-testa (nivo pouzdanosti od 95%), vodeći vas od sirovih podataka do primene u prodavnici u jednom radnom toku rada od kraja do kraja.

Otkrijte kako drugi koriste SITRANS SSE IK Model Creator
Kreator modela SITRANS SSE IK u hemijskoj industriji
Predvidite čistoću proizvoda (npr. Anilin, etilen), viskoznost i vlagu u realnom vremenu - zamenjujući spora, skupa laboratorijska merenja koja se dešavaju samo jednom nedeljno. Omogućite naprednu kontrolu procesa sa podacima o kvalitetu u realnom vremenu kao kontrolisanom promenljivom. Postignite povraćaj ulaganja za manje od 1-3 meseca uklanjanjem laboratorijskih kašnjenja i smanjenjem proizvodnje izvan specifikacija.