Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SITRANS P300?

Napravljen za higijenske procese, SITRANS P300 pruža precizno, stabilno merenje pritiska u kompaktnom predajniku od nerđajućeg čelika. Njegov čisti dizajn i široke higijenske veze donose samopouzdanje linijama hrane, pića i farmaceutskih proizvoda.

Istaknuti sadržaji portfelja:

  • Varijante merača i apsolutnog pritiska
  • Higijenski procesni priključci sa navojem i ispušteni [
  • 4—20 mA/HART, PROFIBUS PA ili FOUNDATION Fieldbus
  • Intrinzično sigurne opcije za zonu 0 ili 1

Ključne prednosti

Pojednostavite higijensku usklađenost

Ispunite zahteve EHEDG i 3A sa kućištem od nerđajućeg čelika i higijenskim priključcima montiranim na ispiranje kako biste pojednostavili čišćenje i validaciju u prehrambenim, pićima i farmaceutskim okruženjima.

Povećajte poverenje merenja

Postignite visoku tačnost do 0,075% sa malim dugoročnim pomeranjem u širokim rasponima od 0,008 do 400 bara, pomažući stabilizaciji kontrolnih petlji i poboljšanju kvaliteta proizvoda.

Brzina puštanja u rad i kontrola

Konfigurišite brzo pomoću lokalnih tastera i neometano integrišite preko HART, PROFIBUS PA ili FOUNDATION Fieldbus za efikasno podešavanje i dijagnostiku.

Istaknute mogućnosti