Zašto SITRANS LT500?
SITRANS LT500 je sledeća evolucija kontrolera nivoa i pumpi za radarske i ultrazvučne predajnike, pretvarače ili bilo koji dvožični uređaj od 4-20 mA. Sa aplikacijama koje se kreću od merenja osnovnog nivoa do složenih rutina pumpanja, optimizuje operacije i pruža značajne uštede troškova kroz inteligentnu kontrolu nivoa i pumpe. Kontroler SITRANS LT500 nudi:
- Vrste merenja: Nivo, udaljenost, prostor, zapremina, diferencijal, prosek, glava i protok otvorenog kanala
- Opseg merenja: Na bazi senzora sa SITRANS LR110/LR120 i SITRANS Probe LU240 i ultrazvučnim pretvaračima
- Komunikacije: Do tri izlaza od 4 do 20 mA
- Opcione kartice Fieldbus: ETHERNET IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA ili PROFINET opcije
- Izlazi: 2 k 4... 20 mA, + 1 k 4-20 mA izlaz sa HART karticom, 6 k relejem i fieldbus