SITRANS LR500 serija usklađuje se sa Siemens EcoTech okvirom tokom celog svog životnog ciklusa, od izbora materijala i proizvodnje do rada i upravljanja krajem životnog veka. U poređenju sa prethodnim generacijama, SITRANS LR500 smanjuje svoj otisak CO₂ za preko 50% manjom upotrebom materijala, manje nerđajućeg čelika i značajno smanjenom zapreminom saksije. Koristi manje supstanci koje izazivaju zabrinutost, ambalažu od 100% recikliranih vlakana i manji je, ali izdržljiviji, sa znatno poboljšanim MTBF za duži vek trajanja. Serija je popravljiva, nadogradiva i podržana je deklaracijama o ekološkim proizvodima (EPD) koje transparentno dokumentuju njen uticaj na životnu sredinu u celom životnom ciklusu.
Pročitajte naše EcoTech Profil da saznate više.