Široka kompatibilnost materijala
Opremljen visoko otpornim oblogama poput keramike i PFA, i elektrodama kao što su Platinum ili Hastelloi, SITRANS FMS100 efikasno rukuje visoko agresivnim hemikalijama i ekstremnim temperaturama do 200° C (392° F).
Dizajniran za svestranost, SITRANS FMS100 ističe se u izazovnim okruženjima kao što su hemijska obrada i hrana i piće. U kombinaciji sa predajnikom SITRANS FMT020, on formira kompletan merač protoka, obezbeđujući tačna, pouzdana merenja za optimizovanu kontrolu procesa i smanjene troškove. Njegov kompaktni dizajn vafla omogućava jednostavnu ugradnju u uskim prostorima. Robusni materijali nude otpornost na koroziju i toleranciju na visoke temperature.
Doživite izuzetnu tačnost u merenju provodljivih tečnosti, obezbeđujući stabilnu kontrolu procesa i minimizirajući neizvesnost u kritičnim primenama, čak i sa agresivnim medijima ili visokim temperaturama.
Bez pokretnih delova i robusnog dizajna otpornog na koroziju, SITRANS FMS100 nudi produžene radne intervale i malo održavanja, maksimizirajući vreme rada i smanjujući napore u servisu.
Iskoristite brzo pokretanje i jednostavne zamene predajnika zahvaljujući SENSORPROM™ tehnologiji, koja automatski otprema podešavanja i podatke o kalibraciji za besprekornu integraciju i dosledne performanse.
Nominalne veličine i opseg merenja | DN 2 do DN 100 (1/12" do 4") 0 do 10 m/s |
Tačnost | Standardna tačnost od 0,4% stope, sa opcionalnom kalibracijom visoke tačnosti do 0,2% stope |
Radni pritisak | Do 40 bara (do 580 psi) (zavisno od tipa prirubnice i obloge) |
Ambijentalna i srednja temperatura | Temperatura okoline: -40 do 100° C (-40 do 212° F) Temperatura medijuma: -40 do 200° C (-40 do 392° F) (zavisno od obloge) |
Obloge, elektrode i materijal senzora | Obloge: PFA, Keramika Elektrode: Hastelloi C22/2.460, Platinum Kućište: Nerđajući čelik AISI 316L/1.440 poliran Prirubnice: Kućište prirubnica od nerđajućeg čelika AISI 316L/1.4404, polirano; PVDF; Hastelloi |
Odobrenja/sertifikati | Odobrenja za hranu: Keramika: 3A PFA: 3A, FDA, EC/1935/2004 Izjava o usaglašenosti u kontaktu sa hranom |

Opremljen visoko otpornim oblogama poput keramike i PFA, i elektrodama kao što su Platinum ili Hastelloi, SITRANS FMS100 efikasno rukuje visoko agresivnim hemikalijama i ekstremnim temperaturama do 200° C (392° F).

Senzor nudi odobrenja za hranu i piće i jedinstven mehanički dizajn sa širokim spektrom sanitarnih procesnih veza, što ga čini idealnim za aplikacije koje zahtevaju stroge higijenske standarde, uključujući CIP/SIP čišćenje.

Integrisana dijagnostika i samoverifikacija kontinuirano proveravaju stanje uređaja, dok SITRANS Verificator omogućava spoljnu verifikaciju sa izveštajima koji se mogu pratiti. Rezultati su dostupni putem SIMATIC PDM i SITRANS mobile IQ.
Brošura | SITRANS FMT020-Merači protoka nove generacije
Katalog | SITRANS FMS100
SiePortal | Pregled proizvoda
Alati za dimenzionisanje i izračunavanje | Inteligencija merenja
Konfigurator | Siemens Product Configurator
Baza podataka slika | Fotografije i crteži proizvoda
CAk podaci | CAk Menadžer preuzimanja
Video | IouTube
Onlajn podrška | Svi proizvodi
Onlajn podrška | Tehnički forum
Onlajn podrška | Kreirajte novi zahtev za podršku