Izlazi snage
Obezbedite 24 V DC na do 40 A iz trofaznog izvora sa četiri izlaza opterećenja od 10 A i dva izlaza NEC klase 2.
SITOP PDP6200 donosi decentralizovano napajanje od 24 V u teška okruženja sa IP65 zaštitom, šest nadgledanih izlaza i sigurnim isključenim obrtnim momentom za intralogistiku. U kombinaciji sa Siemens Unified Edge Apps, timovi dobijaju brzu vizualizaciju, dijagnostiku i daljinski oporavak na ivici.
Smanjite složenost ormara i pokretanje žica pomoću IP65 instalacije i integrisanog trofaznog napajanja za distribuciju od 24 V na mašini.
Koristite Safe Torque Off za zaustavljanje pogona bez rezne snage, tako da se protok materijala brzo nastavi u intralogističkim podešavanjima.
Ne stvarajte vizualizacije koda, centralno upravljajte aplikacijama i prosleđujte alarme za dosledan HMI na bilo kom uređaju.
Obezbedite 24 V DC na do 40 A iz trofaznog izvora sa četiri izlaza opterećenja od 10 A i dva izlaza NEC klase 2.
Vratite zaštićene izlaze elektronskim fuses i daljinskim resetovanjem da biste skratili oporavak nakon grešaka.
Centralno pokrenite Unified Runtime i inženjerske ažuriranja kako biste održali HMI aktuelnim na svim mašinama i lokacijama.