Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SIRIUS 3RF5 DC solid-state relej?

DC mreže postaju sve važnije u brojnim oblastima primene. Oni omogućavaju efikasniju distribuciju energije eliminišući potrebu za višestrukim konverzijama AC/DC i smanjujući gubitke energije. Istovremeno, oni olakšavaju integraciju obnovljivih izvora energije, sistema za skladištenje baterija i modernih jednosmernih opterećenja. Ovo takođe postavlja veće zahteve za preklopne uređaje, koji moraju pouzdano da upravljaju visokim frekvencijama prebacivanja, a da pritom ostanu efikasni i izdržljivi.

Inovativni SIRIUS 3RF5 DC solid-state relejni uređaji posebno su razvijeni za DC aplikacije koje zahtevaju više od 1.000 operacija prebacivanja na sat. Dostupni su kao jednosmerni solid-state relej za ugradnju na hladnjak ili kao solid-state DC kontaktor sa integrisanim hladnjakom. Zahvaljujući vrlo malim gubicima snage, stvara se manje toplote, smanjujući zahteve za hlađenjem i produžavajući radni vek. Ovo pomaže u smanjenju operativnih troškova i povećanju dostupnosti sistema.

Ključne prednosti

Iskoristite visoku pouzdanost i dug radni vek

Iskoristite dugoročnu pouzdanost i izvanrednu izdržljivost za više od 1.000 operacija prebacivanja na sat zahvaljujući robusnoj tehnologiji jednosmernog prebacivanja zasnovanoj na poluprovodniku bez mehaničkih habanja delova.

Uštedite dragoceni prostor na kontrolnoj tabli

Postavite temelje za kompaktnije dizajne upravljačkih ormara sa većom gustinom pakovanja i manjim hladnjacima - zahvaljujući minimiziranim gubicima energije i proizvodnji toplote, kao i širini koja štedi prostor od samo 22,5 mm.

Pojednostavite proces planiranja

Smanjite složenost u planiranju, nabavci i upravljanju zalihama - zahvaljujući pojednostavljenom portfelju sa dve varijante: DC solid-state relej za postojeće hladnjake i spreman za upotrebu solid-state DC kontaktor.

Istaknute mogućnosti

Dve žene u kancelariji i laboratoriji. Prekriženi zvučnik ukazuje na tihi rad čvrstih preklopnih uređaja SIRIUS 3RF5

Uklonite buku u osetljivim okruženjima

Koristite tiho prebacivanje: Zahvaljujući potpuno elektronskoj čvrstoj tehnologiji, SIRIUS 3RF5 DC solid-state relej idealan je za okruženja osetljiva na buku kao što su liftovi, kancelarije, bolnice, laboratorije itd.

Tablet sa termometrom, vagom i fabrički ilustruje kontrolu temperature pomoću SIRIUS 3RF5 čvrstih preklopnih uređaja.

Omogućite preciznu kontrolu temperature

Omogućite preciznu kontrolu temperature, npr. u aplikacijama za električno grejanje. Što je kontrola finija, veća je frekvencija prebacivanja - idealna za visoku izdržljivost prebacivanja SIRIUS 3RF5 DC solid-state releja.

Jednosmerna struja i ikona tahometra ukazuju na visoke performanse poluprovodničkih preklopnih uređaja SIRIUS 3RF5.

Izaberite tehnologiju DC prebacivanja visokih performan

Iskoristite moćno rešenje za prebacivanje za jednosmerne primene: SIRIUS 3RF5 DC solid-state releji i kontaktori dizajnirani su za upotrebu na veoma visokim linijskim naponima, dok minimiziraju gubitak snage zahvaljujući svojoj poluprovodničkoj tehnologiji.

Select...
Proizvodnja automobila

Veća dostupnost za lepljive sisteme u automobilskoj industriji

U automatizovanim lepljivim sistemima za sklapanje vozila, grejni krugovi moraju pouzdano održavati topli lepak na potrebnoj temperaturi - od približno 30° C na pumpi bubnja do 85° C na glavi aplikatora robota. Prilikom prelaska na DC mreže, SIRIUS 3RF5 DC solid-state relej i solid-state DC kontaktor omogućavaju preciznu kontrolu sistema grejanja sa malim habanjem. Ovo povećava dostupnost sistema, smanjuje rizik od zastoja i poboljšava energetsku efikasnost zahvaljujući malim gubicima energije.

Često postavljana pitanja

Istražite resurse i srodne proizvode