Fleksibilni I/O sa modularnim dizajnom
Podesite I/O strukturu u modularnom sistemu SIPROTEC 5. Izaberite između 12 standardnih varijanti: 4/4 ili 8/8 strujni/naponski transformatori, 5-31 binarni ulaz i 8-46 binarnih izlaza.
Zaštita na daljinu SIPROTEC 7SA86 je modularni uređaj za zaštitu električnih vodova. Nudi napredno rešenje za zaštitu, kontrolu, automatizaciju, nadzor i osnovne funkcije kvaliteta napajanja, koje powered by DIGSI 5. Rešite kratke spojeve i greške na uzemljenju u električnim sistemima pomoću SIPROTEC 7SA86. Otkriva i selektivno pokreće 3-polne kratke spojeve na svim nivoima napona i mrežnim konfiguracijama, uključujući greške na uzemljenju, kako bi pružio pouzdanu rezervnu zaštitu za različite uređaje za diferencijalnu zaštitu sa minimalnim vremenom isključivanja od 9 ms. Očekujte pouzdanost sa moćnim zaštitnim funkcijama, naprednim karakteristikama sajber bezbednosti i visokom dostupnošću čak i u ekstremnim uslovima kroz konformni premaz. Konfigurišite sve funkcije pomoću DIGSI 5, prilagođavajući fleksibilnu I/O strukturu vašim potrebama.
Snažne zaštitne funkcije pružaju robusnu sigurnost. Konformni premaz na elektronskim pločama pruža visoku dostupnost i dosledne performanse u teškim uslovima. Zaštitite svoju kritičnu infrastrukturu
Lako rukujte uređajima i softverom sa intuitivnim dizajnom. Konfigurišite sve funkcije po potrebi pomoću inženjerskog alata DIGSI 5 da biste pojednostavili upravljanje i smanjili složenost vašeg tima.
Sigurno integrišite svoj sistem sa kibernetičkom bezbednošću usklađenom sa NERC CIP i BDEV VhitePaper. Uživajte u potpunoj kompatibilnosti sa IEC 61850 za pouzdane operacije.
Podesite I/O strukturu u modularnom sistemu SIPROTEC 5. Izaberite između 12 standardnih varijanti: 4/4 ili 8/8 strujni/naponski transformatori, 5-31 binarni ulaz i 8-46 binarnih izlaza.
Uključite 3-polne kratke spojeve u zvezdanim, paralelnim i prstenastim mrežama; identifikujte greške uzemljenja u izolovanim sistemima ili sistemima za suzbijanje luka. Obezbedite rezervnu zaštitu za diferencijale na vodovima, transformatorima i generatorima.
Koristite do četiri priključna komunikaciona modula za različite, redundantne protokole (IEC 61850, Modbus TCP) i pouzdan PRP/HSR prenos podataka. Implementirajte robusnu sajber bezbednost sa kontrolom pristupa zasnovanom na ulogama i potpisanim firmverom.