Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto Run MyVirtual Machine?

Ponuda Run MyVirtual Machine donosi vašu CNC prodavnicu direktno u kancelariju. Pokreće digitalne blizanke vaših alatnih mašina zasnovane na originalnoj Siemens CNC i PLC tehnologiji kontrolera, dopunjene moćnom 3D simulacijom kinematike mašine i procesa uklanjanja materijala. Rešenje podržava širok spektar slučajeva upotrebe, od CNC programiranja i verifikacije do training.

Povećajte produktivnost u pripremi posla

Odnesite programiranje orijentisano na prodavnicu od mašine do kancelarije i pripremite svoj CNC proces virtuelno. Oslobodite svoje prave mašine kako bi se mogle fokusirati na ono što najbolje rade - pravljenje čipova.

Prvi put tačno - izbegavajte greške unapred

Proverite CNC programe na virtuelnoj mašini da biste sprečili neočekivane probleme kada se program pusti u proizvodnju. Otkrijte sudare rano i izbegavajte skupe popravke i zastoje mašine.

Transformirajte CNC trening

Obučite operatere na realnoj virtuelnoj mašini sa originalnim SINUMERIK HMI i realnim životnim okruženjem - idealnim za bezbedno učenje tokova rada, bez rizika, otpada ili zastoja mašine.

Istaknute mogućnosti

Realna simulacija ponašanja CNC-a

Simulirajte NC programe koristeći stvarnu SINUMERIK kontrolnu logiku kako biste osigurali tačno ponašanje mašine pre izvršenja na radnji. Testirajte cikluse obrade i postprocesore bez oslanjanja na dostupnost stvarne mašine.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-realno cnc-ponašanje-640k480

Identičan operativni i programski interfejs

Koristite isti operativni i programski interfejs kao i prava SINUMERIK mašina, eliminišući ponovno učenje i obezbeđujući besprekoran prelazak sa virtuelne na stvarnu mašinu.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-Digitalni dvostruki CNC-640k480

Potpuni CNC digitalni blizanac sa kinematikom

Simulirajte kompletnu mašinu uključujući ose, alate, držače, učvršćenja i radni komad za realističnu validaciju kretanja i ponašanja.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-full-cnc-digitalno-dvin-640k480

Napredno otkrivanje sudara

Rano otkrijte sudare između komponenti mašine, alata i obratka kako biste izbegli oštećenja mašine, otpad i neplanirane zastoje.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-detekcija sudara-640k480

Precizno planiranje i pouzdano izračunavanje vremena ciklusa

Izračunajte vreme ciklusa precizno u mašini i virtuelno potvrdite podešavanja posla kako biste podržali pouzdano planiranje, poboljšali tačnost rasporeda i ubrzali povećanje proizvodnje.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Pokreni MiVirtuelnu mašinu-640k480

Otkrijte kako drugi koriste Run MyVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Nemačka | Veća produktivnost uz manje ručnog programiranja

Koristeći SINUMERIK OneControlled DMG MORI mašinu i tehnologiju Digital Twin, Rusch Maschinenteile je smanjila vreme ciklusa za oko 20% i eliminisala do 80% zadataka ručnog programiranja putem automatizovanog 3D programiranja u prodavnici.

Često postavljana pitanja