Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto Sinorik H₂O gas?

Prilagođeni sistemi za gašenje štite ljude, životnu sredinu i procese od požara. Sinorik H₂O Gas kombinuje dva prirodna sredstva za gašenje sa naprednom tehnologijom za vaše specifične potrebe. Požari se gase brzo i pouzdano, dok se posledična šteta svodi na minimum.

Tehnološke prednosti

Voda je hemijski neutralna. Atomizovan, može posebno brzo raspršiti mnogo toplote i tako ohladiti supstance ispod minimalne temperature sagorevanja. Što su kapljice manje, veća je specifična površina vode i bolji je efekat isparavanja i hlađenja. Ovo sprečava oštećenje i paljenje zapaljivih materijala usled dejstva toplote. Pored toga, zapremina vode se povećava za faktor 1640 tokom isparavanja i istiskuje kiseonik u blizini požara.

Obe komponente za gašenje, azot i voda, su ekološki i zdravstveno prihvatljive - dobrih 79% atmosferskog vazduha sastoji se od azota. Oni ne utiču na ozonski omotač ili globalno zagrevanje i ne stvaraju štetne reakcije tokom gašenja. Nakon gašenja požara, poplavljena prostorija može se lako provetriti putem ventilacionih sistema ili prozora.

Sinorik

Primeri primene

Biblioteka
  • Arhiva
  • Biblioteke
  • Muzeji
  • UPS sistemi
  • Skladištenje zapaljivih tečnosti
  • Turbine
  • Zatvoreni transformatori i generatori

Tehnički podaci

Kategorija

Funkcija

Sredstvo za gašenje

Azot (N₂) i voda (H₂O)

Pritisak mlaznice

10 do 60 bara

Brzina pada

50 do 150 m/s

Veličina pada

10 do 50 μm

Efektivna površina mlaznice

30 m²

Cevna mreža

Pocinkovane čelične cevi, dizajnirane za radni pritisak od 60 bara

Zapremina vode

0,3 do 0,8 kg/m³ (prema riziku od požara)

Aplikacije

Vatrogasne klase A, B i C

Sezona poplava

60 do 120 s

Prijem

VdS (S307002)

Reference