Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
IT-SA 24 Vizuelna Cybersecurity

Zaštitite ono što pokreće vašu industriju

IT-SA 26. IT-SA mora. Posetite nas na vodećim evropskim Sajam IT bezbednosti u Nirnberg, 27. - 29. oktobar!

Zašto SINEC Secure Connect?

Industrijske mreže se suočavaju sa sajber pretnjama dok se IT i OT konvergiraju, izlažući stare sisteme neovlašćenom pristupu. Tradicionalna bezbednost perimetra je nedovoljna sa daljinskim radom i integracijom oblaka koja proširuje površine napada. SINEC Secure Connect rešava ove izazove virtuelizacijom mrežnih struktura, omogućavanjem bezbednosti zasnovane na politici i čineći OT infrastrukturu nevidljivom za autsajdere. Podržava Zero Trust i neometano se integriše.

Ključne prednosti

Isplativo usklađenost sa sajber bezbed

SINEC Secure Connect podržava usklađenost sa IEC 62443 sa ugrađenim nultim poverenjem i upravljanjem identitetom, pojednostavljujući upravljanje mašinom i smanjujući napor administratora odvajanjem virtuelnih prekrivača od IP adresa fizičkih uređaja.

Jednostavna instalacija u postojeće mreže

Nisu potrebne promene postojeće mrežne arhitekture. Virtuelni prekrivači mogu se integrisati sa trenutnim uređajima i obodnom sigurnošću, omogućavajući bezbednu implementaciju bez prekida proizvodnje ili skupih nadogradnji infrastrukture.

Fleksibilna implementacija od on-prema do oblaka

Odvojeni ravni upravljanja i podataka omogućavaju dizajniranje komunikacija za lokalni, udaljeni podatkovni centar ili oblak, podržavajući različite mrežne strategije i OT povezanost koja je otporna na budućnost kako se potrebe razvijaju.

Istaknute mogućnosti

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Virtuelna mreža za prekrivanje za OT sigurnost

SINEC Secure Connect virtuelizuje mrežne strukture, održavajući prava učesnika i komunikacijske odnose. Ovo omogućava bezbednost zasnovanu na politici i pojednostavljuje upravljanje, čak i dok mreža raste.

Besprekorna integracija sa starijim sistemima

Platforma se može lako integrisati u postojeće industrijske mreže, poboljšavajući zaštitu i za IT i za OT uređaje bez potrebe za konverzijom sistema ili ometanjem tekućih operacija.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Pristup zasnovan na politici i upravljanje identitetom

Implementira principe Zero Trust kontinuiranom verifikacijom identiteta i integriteta za svaki zahtev za pristup, obezbeđujući ovlašćenu komunikaciju i štiteći OT infrastrukturu od neovlašćenog pristupa.

Prvi koraci sa SINEC Secure Connect

Select...

Šta je uključeno?

SINEC Secure Connect je platforma zasnovana na oblaku za upravljanje sigurnim komunikacionim vezama u OT mrežama i sistemima povezanim na njih. Kao rešenje kao usluga, SINEC Secure Connect pruža virtuelni prikaz komunikacionih odnosa unutar mreže. Upravlja pravima pristupa i vezama između korisnika i uređaja, istovremeno obezbeđujući sigurnost komunikacija i krajnjih tačaka. Rešenje je pogodno za lokalne mreže kao i njihova proširenja, uključujući oblak, ivicu, centre podataka i IT okruženja.


Osnovni paket

„SINEC Secure Connect — Osnovni paket“ uključuje pretplatu za korišćenje platforme i sadrži:

  • 1 Controller
  • 1 Edge Router
  • 50 jedinica

Jedinice se mogu fleksibilno koristiti za povezivanje identiteta i Edge rutera, po potrebi.

Često postavljana pitanja

Istražite resurse

Preuzimanja

Infografika | Zero Trust i „odbrana u dubini“ - zašto i kako?

Video

Video | Objašnjena tehnologija: SINEC Secure Connect

Video | Vaše putovanje sa Zero Trust poverenjem sa Siemensom počinje - SADA! (SPS 2025)

Dijagram koji prikazuje fabriku sa štitom za sajber bezbednost iznad nje, što ukazuje na sigurne industrijske operacije.

Cybersecurity za industriju

Bezbednosne informacije

Da bi se zaštitili postrojenja, sistemi, mašine i mreže od sajber pretnji, neophodno je primeniti - i kontinuirano održavati - holistički, najsavremeniji koncept industrijske bezbednosti. Siemensovi proizvodi i rešenja čine samo jedan element takvog koncepta. Za više informacija o industrijskoj bezbednosti posetite.