Zašto SIMATIC MICRO-DRIVE?
SIMATIC MICRO-DRIVE je pogonski sistem u bezbednosnom opsegu izuzetno niskog napona od 24 V do 48 V Zahvaljujući potpuno integrisanoj automatizaciji (TIA), ovaj svestrani sistem pruža efikasan inženjering i brzo puštanje u rad za aplikacije kao što su AGV i medicinska tehnologija. Ovaj pogonski sistem otporan na budućnost nudi funkcije kontrole pokreta upotpunjene kompatibilnim SIMATIC kontrolerima.
Koristite SIMATIC MICRO-DRIVE PDC za precizno pozicioniranje, šatlove za mašine za skladištenje i preuzimanje i sisteme za skladištenje, automatizovana vođena vozila (AGV) i medicinsku tehnologiju.
SIMATIC MICRO-DRIVE TM pogoni su tehnološki moduli za SIMATIC ET 200SP. Njima se može upravljati sa SIMATIC S7-1500/ 1200 preko tehnoloških objekata (TO). U konceptima distribuiranog sistema, TM pogoni se mogu koristiti zajedno sa distribuiranim kontrolerom ili SIMATIC ET 200SP otvorenim kontrolerom.