Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SIDOOR?

SIDOOR donosi pouzdanu pogodnost i sigurnost aplikacijama kliznih vrata u industriji, liftovima i mobilnosti. Inteligentni kontroler automatski uči širinu vrata, težinu i kretanje, izračunava glatke profile i omogućava puštanje u rad jednim dugmetom. Otkrivanje krajnjeg položaja, otkrivanje prepreka i ograničavanje energije pružaju glatko kretanje i PL d sigurnost. Ugrađena dijagnostika omogućava održavanje zasnovano na uslovima kako bi se smanjili neplanirani zastoji, sa operativnim podacima dostupnim lokalno ili globalno. Otvoreni interfejsi se integrišu sa PLC-ovima preko PROFINET ili PROFIBUS za besprijekornu kontrolu.

Asortiman proizvoda:

  • Industrija: ATD4kksv kontroleri sa MDG/M motorima i SIDOOR NT40 ili SITOP PSU8200; PROFINET, PROFIBUS ili relejne varijante
  • Liftovi: AT40, ATD400V i ATE500E
  • Mobilnost: ATE53kS za vrata platforme (PROFINET)
  • Pribor: transformatori, držač DIN šine, Software komplet, servisni alat

Ključne prednosti

Ubrzajte puštanje u rad

Jednim dugmetom uči pokretanje i automatsko podešavanje brzine karakterizacije vrata, istovremeno obezbeđujući stabilno ponašanje u vožnji od prvog dana.

Smanjite zastoje održavanja

Ugrađeni podaci mogu se čitati i procenjivati lokalno ili globalno kako bi se omogućilo održavanje zasnovano na uslovima i izbegla neplanirana zaustavljanja.

Ojačati sigurnost mašine

Sertifikovane sigurnosne funkcije i otkrivanje prepreka pomažu u zaštiti ljudi i opreme, u skladu sa EN ISO 13849-1 PL d i EN ISO 14120.

ISTAKNUTE MOGUĆNOSTI