Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SINAMICS S220?

SINAMICS S220 je vrhunski modularni pogonski sistem dizajniran za preciznost, pouzdanost i besprekornu integraciju u sisteme automatizacije. Kompaktan, ali moćan, pruža dinamične performanse u svim industrijama, od alatnih mašina do intralogistike. Uz napredne digitalne usluge kao što su simulacija, prediktivno održavanje i praćenje stanja, pomaže u smanjenju vremenskih rokova projekta, povećanju vremena rada i optimizaciji upotrebe energije.

Portfolio SINAMICS S220 uključuje:

  • Moduli veličine knjige
  • Moduli šasije
  • Univerzalni moduli
  • Moduli kabineta

Ključne prednosti

Moćna ikona

Moćan

Kompaktne veličine. Izuzetan u performansama. Novi standardi za performanse u manjem otisku. Značajno smanjene dimenzije i napredne mogućnosti pogona. Robusna efikasnost i inteligentna integracija.

Sinamics G220 sigurnosni sistem sa elegantnim dizajnom koji naglašava naprednu tehnološku zaštitu i sigurnosne karakteristike.

Precizan

Postignite maksimalnu preciznost i pouzdanost. Napredne sigurnosne funkcije i sveobuhvatne bezbednosne funkcije osiguravaju sigurnu, tačnu i doslednu kontrolu pokreta čak i za najzahtevnije zadatke.

SITOP DC-USV baner za baterije - Integracija

Progresivno

Doživite performanse sledećeg nivoa i besprekornu integraciju. SINAMICS S220 redefiniše tehnologiju pogona sa holističkom povezivanjem i arhitekturom spremnom za budućnost — osnažujući vaše aplikacije da ostanu ispred.

Moduli veličine knjige

Moduli šasije

Univerzalni moduli

Moduli kabineta

Raspon snage do 110 kV

Raspon snage do 900 kV (do 6.984 kV u paralelnom priključku)

Obuhvata 14 motornih modula i 12 modula aktivne linije

Raspon snage do 6.984 kV (paralelna veza)

dizajn sa vazdušnim hlađenjem

dizajn sa vazdušnim hlađenjem

dizajn sa vazdušnim hlađenjem

Testirano i spremno za rad

Podržava CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Modularna konfiguracija sa linijskim/motornim modulima

Idealno za brzo puštanje u rad i širok opseg primene

Modularni sistem kabineta za besprijekornu skalabilnost

Idealno za robotiku, pakovanje i proizvodnju aditiva

Savršeno za integraciju u prilagođena rešenja za upravljačke ormare

Smanjena širina i visina ormara radi uštede prostora

Istaknute mogućnosti

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 u automobilskoj industriji

SINAMICS S220 postavlja nove standarde u automobilskoj proizvodnji: Precizna višesna kontrola brzine i napredna rekuperacija sa skladištenjem srednjeg kruga povećavaju energetsku efikasnost na dinamičkim proizvodnim linijama. Kompaktan dizajn minimizira prostor ormara u sistemima visoke gustine. Besprekorna TIA integracija, modularna skalabilnost i dijagnostika u realnom vremenu podržavaju brze promene varijanti, prediktivno održavanje i globalno standardizovano uvođenje.

Istražite resources

Katalozi i brošure

Katalog D 21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 i SIMOTICS

Onlajn katalog

Brošura | SINAMICS Pogoni sa promenljivom frekvencijom - pokretanje aplikacija sledeće generacije