Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SINAMICS S210?

SINAMICS S210 je svestrani servo pogonski sistem dizajniran za složene i dinamične primene kontrole pokreta u opsegu snage od 50 V do 7 kV, od pakovanja, rukovanja i digitalnog štampanja do obrade drveta, plastike i keramike. Sastoji se od servo pogona i servomotora, pruža maksimalnu preciznost, performanse i sigurnost uz pojednostavljeni inženjering, održavanje i puštanje u rad.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Ključne prednosti

Ikona sa dve strelice koje se međusobno prelaze.

Uživajte u fleksibilnoj i svestranoj funkcionalnosti

SINAMICS S210 dinamički pokreće lagana, prosečna i velika opterećenja. Povežite se sa kontrolnim sistemom pomoću njegovog PROFINET IRT komunikacijskog interfejsa ili sa nezavisnim kontrolnim sistemom preko Ethernet/IP.

Ikona skale brzinomera.

Oslonite se na visoko precizan servo pogonski sistem

SINAMICS S210 brzo ubrzava i usporava, omogućavajući kratko vreme ciklusa i tačnost uz složenu kontrolu pokreta. Enkoderi visoke rezolucije omogućavaju brzo otkrivanje sa dodatnim drugim enkoderom za direktni merni sistem.

Ikona sa otvorenom rukom iznad dugmeta za hitne slučajeve.

Zaštitite svoje mašine i osoblje

Sertifikovan po najvišim standardima — SIL3 (EN 61508) i PL e (EN ISO 13849-1), SINAMICS S210 nudi sigurna fabrička podrazumevana podešavanja, individualno upravljanje korisnicima i sigurnu komunikaciju između servo pogona i TIA Portal portala.

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2 S-1FK2/S-1FT2

SIMOTICS S-1FS2

Opseg snage

1 AC 200 - 240 V/0,1 kV - 0,75 kV

3 AC 200 - 240 V/0,24 kV - 4,2 kV

3 AC 380 - 480 V/0,4 kV - 7 kV

1 AC 200 - 240 V/0,05 kV - 0,75 kV

3 AC 200 - 240 V/0,05 kV - 3,9 kV

3 AC 380 - 480 V/0,4 kV - 6,4 kV

1 AC 200 - 240 V/0,8 kV

3 AC 200 - 240 V/0,45 kV - 1,7 kV

3 AC 380 - 480 V/0,8 kV - 1,9 kV

Opseg obrtnog momenta

1 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 AC 380 - 480 V/1,27 Nm - 40 Nm

1 AC 200 - 240 V/3.1 Nm

3 AC 200 - 240 V/3.1 Nm - 14 Nm

3 AC 380 - 480 V/3.1 Nm - 14 Nm

Verzije motora

standardni servo motor

servomotor sa higijenskim dizajnom

Komunikacija

PROFINET IRT, ProfiSafe, ProfiEnergi, Ethernet/IP (od V6.3)

Sigurnosne funkcije

STO, SBC, SS1-t (kontrolisano vremenom), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* se može opciono aktivirati pomoću licence)

Tehnologija povezivanja motora

Tehnologija povezivanja sa jednim kablom (OCC) sa SPEED-CONNECT bravom za brzo otpuštanje i rotirajućim, kompaktnim konektorom

Tipična funkcionalnost kontrole i kontrole pokreta

SIMATIC S7-1200 G2 G2/SIMATIC S7-1500 T-CPU /SIMOTION

Istaknute mogućnosti

Istražite resurse

Katalozi i brošure

Katalog D 32 | SINAMICS S210 Servo Drive sistem

Onlajn katalog

Brošura | Pregled pogona sa promenljivom frekvencijom SINAMICS

Veze i preuzimanja

Deklaracija o ekološkom proizvodu (EPD) /Siemens EcoTech profil (SEP)

Priručnici