Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SINAMICS S200 vreteno i SIMOTICS M-1PH3 Pro servo sistem?

SINAMICS S200 vreteno i 1PH3 Pro servo sistem pruža standardizovano, stabilno i pojednostavljeno rešenje za industrijsku automatizaciju i obradu. Kombinujući servo pretvarač, motor vretena i priključni kabl, besprekorno se integriše sa SINUMERIK 828D Smart i SIMATIC HMI, eliminišući napore za integraciju. Sa PROFINET IRT, 21-bitnim kodiranjem i 200% preopterećenjem, obezbeđuje precizan, moćan i produktivan rad, spreman za industriju 4.0.

Sivi upravljački modul sa tasterima, prekidačima ili indikatorima, kružna mehanička komponenta, zelene i narandžaste namotane cevi ili kablovi i zeleni kvadratni ležaj „Sledeća generacija“ pojavljuju se na tamno plavo-sivoj pozadini.
Iskustvo sa ikonom

Standardizovano

Standardizacija pomaže u obezbeđivanju unapred uključenog rešenja, optimizovanog balansa cene i kvaliteta, kao i uštedi napora za instalaciju, integraciju i zamenu.

Stabilan

Omogućava visoko preciznu obradu, ispunjava zahteve različitih scenarija primene, poboljšava efikasnost proizvodnje i smanjuje zastoje.

Pojednostavljeno

Pojednostavljeni rad sa ugrađenom sigurnošću, sigurnošću, lakoćom upotrebe i digitalizacijom. Ovaj jednostavan i mudar izbor skraćuje vreme stavljanja na tržište.

Linijski napon i opseg snage

3AC 380... 480V: 3.7 ~ 15kV

Kontrolni interfejs

4 DI (2 Fast DI), 2 DO

Komunikacioni protokoli

Profinet RT/IRT (250us), MRP/MRDP

Maksimalna brzina motora

Do 12000 o/min

EMC nivo

C2 EMC nivo

Sigurnosna funkcija

STO preko terminala, SIL3/PLe

Istaknute mogućnosti

Servo sistem vretena spreman za upotrebu

Standardizovano servo rešenje vretena pojednostavljuje rad sa gotovim, unapred dizajniranim konceptom. Besprekorna integracija sa SINUMERIK 828D Smart minimizira inženjerski napor, istovremeno omogućavajući sinhronizovanu preciznost putem PROFINET IRT-a. Jednostavna zamena kablova, enkodera i ventilatora smanjuje održavanje. Njegov kompaktan dizajn štedi prostor u ormaru i smanjuje troškove, pružajući odnos kvaliteta i cene i performansi.

SINAMICS S200 vreteno 1PH3 PRO servo sistem_USP_standardizovan

Dizajniran za preciznost i pouzdanost

Dizajniran za stabilan rad visokih performansi sa 21-bitnim enkoderom, mogućnošću preopterećenja od 200% i ultra brzim upravljačkim ciklusima od 125 µs. Precizne performanse se održavaju do 12.000 o/min. Usklađenost sa C2 EMC minimizira smetnje, dok motori zaštićeni IP56 i metalni konektori osiguravaju trajnost. Glatki obrtni moment male brzine smanjuje vibracije, toplotu i habanje, pružajući pouzdane performanse i dugoročnu vrednost.

SINAMICS S200 vreteno 1PH3 PRO Servo sistem_USP_Stable

Bezbedan, povezan i jednostavan za rukovanje

Pojednostavljujući rad bez ugrožavanja sigurnosti ili performansi, servo sistem integriše STO/SS1-T (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC i Cibersecuriti radi zaštite osoblja, mašina i podataka. Univerzalna kompatibilnost panela, automatsko podešavanje jednim dugmetom i puštanje u rad Startdrivea smanjuju napore za podešavanje. Rad sa niskim nivoom buke poboljšava udobnost, dok OPC UA povezivanje omogućava IIoT integraciju i brže vreme ulaska na tržište.

SINAMICS S200 vreteno 1PH3 PRO servo sistem_USP_POJEDNOSTAVLjEN