Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SINAMICS S200 servo pogonski sistem?

SINAMICS S200 je servo pogonski sistem visokih performansi optimizovan za osnovnu automatizaciju i efikasne aplikacije za kontrolu pokreta. Pomaže u postizanju veće produktivnosti i poboljšane efikasnosti po nižim troškovima uravnotežujući funkcije optimizovane za performanse sa lakoćom upotrebe. Ovo holističko sistemsko rešenje sadrži SINAMICS S200 servo pogon, servo motor SIMOTICS S-1FL2 i Motion Connect kablove.

Ključne prednosti

Optimizirajte svoje performanse

Odziv optimizovan brzim ciklusom strujnog regulatora i PROFINET IRT komunikacijom sa kontrolerima. Snaga optimizovana sa kapacitetom preopterećenja do 350%. Preciznost optimizovana sa enkoderom visoke rezolucije do 21 bita.

Koristite sa lakoćom

Jednostavno upravljajte integrisanom kontrolom kočnice za držanje i otpornikom kočnice. Izvršite inženjerske zadatke preko Vebservera i SINAMICS Startdrive. Implementacija je jednostavna sa globalnim standardima i sertifikatima.

Osigurajte svoje operacije u budućnosti

Fleksibilna hardverska rešenja i kompletna TIA ponuda osiguravaju kompatibilnost sa vašim sistemom. Digitalizujte svoj rad simulacijama mašina pomoću SINAMICS DriveSim.

SINAMICS S200 servo pogonski sistem

SINAMICS S200 Osnovni servo pogonski sistem

Raspon snage

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kV... 1 kV

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kV... 7 kV

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kV... 1 kV

Ciklus regulatora brzine

125μs

125μs

EMC kategorija

C2 sa spoljnim linijskim filterom

C2 sa spoljnim linijskim filterom

Sigurnosne funkcije

STO, SS1-T preko terminala (SIL 3/PL e)

n.a.

Motori

Opseg motora

SIMOTICS S-1FL21 Niska inercija

SIMOTICS S-1FL22 Srednja inercija

SIMOTICS S-1FL23 Visoka inercija

Tokue

Mn: 0.16 - 33.4Nm

Sistemi enkodera

Apsolutni enkoder sa jednim okretom 17 bit/21 bit
Apsolutni enkoder multiturn 21 bit+12 bit

Stepen zaštite

IP65 (za visinu osovine 20/30/40 je IP54, IP65 kao opcija)

Tehnologija povezivanja motora

Priključak motora sa jednim potisnim zaključavanjem za motore niske i srednje inercije

Istaknute mogućnosti

Explore resources

Katalozi i brošure

Katalozi D 37.1 | SINAMICS S200 Servo pogonski sistem

Onlajn katalog

Brošura | SINAMICS S200 servo pogonski sistem

Brošura | Pregled frekvencijskih pogona SINAMICS

Brošura | Skalabilni sistemi za kontrolu pokreta za osnovne aplikacije automatizacije