Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SINAMICS G210?

SINAMICS G210 predstavlja sledeću generaciju u pogonskoj tehnologiji. Kao svestran svestrani uređaj za različite zahteve kontinuiranog kretanja, pokriva širok spektar industrija i primena - od pomeranja i pozicioniranja do zadataka obrade, kao i kompresije. Kombinuje besprekornu integraciju, integrisane bezbednosne i bezbednosne funkcije sa velikom fleksibilnošću, omogućavajući proizvođačima proizvođača da rukuju različitim aplikacijama sa jednim skalabilnim proizvodom.

SINAMICS G210 Vizuelni ključ
SINAMICS G210 - Svestran - Ikona

Svestran

Pokrijte više aplikacija kontinuiranog kretanja sa jednom serijom pogona. Otvorenost motora, modularne opcije i fleksibilna komunikacija omogućavaju SINAMICS G210 da se prilagodi različitim zahtevima uz smanjenje složenosti sistema.

SINAMICS G210 - Bešavno - Ikona

Bešavno

Integracija od kraja do kraja u Siemensovo okruženje za automatizaciju osigurava dosledne tokove rada od izbora do rada. Ugrađeni alati i povezivanje smanjuju inženjerski napor, ubrzavaju puštanje u rad i pojednostavljuju održavanje.

SINAMICS G210 - elastičan - ikona

Otporan

Integrisane funkcije bezbednosti i sajber bezbednosti štite mašine, podatke i procese tokom njihovog životnog ciklusa. Sertifikovani standardi i funkcije dostupnosti osiguravaju pouzdan rad u zahtevnim industrijskim okruženjima.

Iza pogona - SINAMICS G210

Odlična tehnologija počinje sa sjajnim ljudima. Krenite iza vožnje da upoznate ljude koji pokreću SINAMICS G210 i otkrijte ideje, stručnost i tehnologiju iza našeg svestranog svestranog uređaja, napravljenog da pomogne proizvođačima mašina da oblikuju sledeću generaciju mašina.

Ključni detalji

Opseg napona/Opseg snage

3AC 380-500V: 1,1 do 75kV

Stepen zaštite

IP20/UL otvoreni tip

Kontrola motora

U/f, kontrola struje fluksa (FCC), vektorska kontrola (brzina) v/vo enkoder, vektorska kontrola (obrtni moment) v/vo enkoder, kontrola obrtnog momenta v/vo enkoder
za ASM, SRM, PEM

Komunikacija

CM-PN: PROFINET (RT, MRP i S2-redundantnost), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS DP

CM-RS485: Modbus RTU

OPC UA povezivanje

Sigurnosne funkcije

Integrisano: Sigurno isključivanje obrtnog momenta (STO), sigurno zaustavljanje 1 (SS1-t) do SIL 3/PLe/kategorije 4 preko terminala ili ProfiSafe-a

SINAMICS Safeti Integrirana proširena licenca: SLS, SDI, SSM, SS1 (bez enkodera)

Inženjering i pristup

TIA Portal Portal/SINAMICS Startdrive integracija, integrisani veb server, SIMATIC PCS 7 7/SIMATIC PDM sa FDI paketom Basic, Vi-Fi pristup putem pametnog adaptera

Istaknute mogućnosti

Prilagodite se različitim zahtevima primene

Fleksibilno prilagodite pogon različitim mašinama i zahtevima. Sa skalabilnim hardverskim i softverskim opcijama, otvorenošću motora i usklađenošću sa globalnim standardima, SINAMICS G210 podržava širok spektar aplikacija istovremeno omogućavajući standardizovana rešenja na svim mašinama i tržištima.

SINAMICS G210 Opcijski moduli i softverske licence

Zaštitite operacije sa sigurnošću i sigurnošću

Obezbedite siguran i siguran rad mašine sa integrisanim zaštitnim mehanizmima. SINAMICS G210 kombinuje sertifikovane sigurnosne funkcije do SIL 3/PL e/Cat. 4 i sajber bezbednost sa SL-C 2 sertifikatom prema IEC 62443-4-2, pomažući u zaštiti mašina, podataka i procesa tokom čitavog životnog ciklusa.

SINAMICS pogon sa digitalnim prekrivačima koji ilustruju integrisane sigurnosne funkcije i zaštitu sajber sigurnosti

Omogućite kontrolu motora visokih performansi

Postignite visoku efikasnost i preciznu kontrolu na različitim tipovima motora. SINAMICS G210 podržava indukcione, PMSM i sinhrone motore nevoljnosti, uključujući IE4 i IE5 klase visoke efikasnosti, obezbeđujući optimalne performanse putem softverskih funkcija za širok spektar primena.

SINAMICS pogon koji ilustruje naprednu kontrolu motora za visoku efikasnost u različitim tipovima motora

Pojednostavite inženjering i rad

Smanjite inženjerski napor i pojednostavite rad pomoću integrisanih alata, jednostavne integracije sistema i intuitivnog pristupa. SINAMICS G210 ima izvornu integraciju TIA Portal portala putem Startdrivea i integrisanog veb servera, omogućavajući brzo puštanje u rad, laku parametrizaciju i efikasnu dijagnostiku.

SINAMICS G210 Digital Twin hibrid sa linijama

Otkrijte kako drugi koriste SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 u opštim mašinama

Standardizujte različite koncepte mašina pomoću jedne fleksibilne pogonske platforme. Od transportera i kompresora do miksera i centrifuga, SINAMICS G210 omogućava skalabilne konstrukcije mašina visokih performansi. Integrisani inženjering, digitalni alati i besprekorna integracija sistema pomažu u smanjenju složenosti i prilagođavanju mašina promenljivim zahtevima.

Rešetka plavih kockica raspoređenih u stilizovanom trodimenzionalnom prostoru.

Često postavljana pitanja

Dodatni resursi

Katalozi i brošure

Katalog D 36.3 | Pretvarači za jednoosne pogone

Onlajn katalog | SiePortal

Brošura | SINAMICS G210

Brošura | Upravljanje aplikacijama sledeće generacije