Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SINAMICS G120Ks?

Savladajte elemente: SINAMICS G120Ks pretvarač je optimizovan za pumpe i ventilatore u sistemima vode i otpadnih voda, kao i HVAC aplikacije u automatizaciji zgrada.

Njegove specijalizovane funkcije, poput otklanjanja i otkrivanja kavitacije, pomažu u pružanju pouzdanog rada i zaštite pumpe kako bi se smanjili ukupni troškovi održavanja. Izaberite SINAMICS G120Ks za pouzdanost i efikasnost dok izvršavate svoje infrastrukturne projekte.

Pretvarač frekvencije dolazi kao kompletna serija proizvoda - standardizovana i besprekorna kada su u pitanju svi naponi napajanja i tipovi napajanja, a dostupan je u opsegu snage koji se proteže od 0,75 kV do 630 kV. Uređaji su u skladu sa globalnim EMC standardima, a dužine kablova motora do 150 m su dozvoljene uz održavanje graničnih vrednosti EMC. Integrisana sigurnosna funkcija Safe Torque Off (STO) sertifikovana je prema SIL3.

Ključne prednosti

Postavite sa lakoćom

SINAMICS G120Ks možete brzo da integrišete u aplikaciju za pogon, jer se isporučuje instaliran i spreman za pokretanje sa svim osnovnim funkcijama. Uživajte u jednostavnom naručivanju, integraciji, puštanju u rad, radu, podešavanju i podešavanjima.

Radite u ekstremnim okruženjima

SINAMICS G120Ks je robustan i može da radi u većini okruženja: njegova radna temperatura se proteže od -20° C do 60° C (u zavisnosti od tačne verzije). Pretvarač je u skladu sa IP20 sa opcijom za IP21 u UL otvorenom tipu.

Poboljšajte efikasnost i smanjite troškove

Pretvarači frekvencije imaju efikasnost veću od 98%. Fleksibilnost pretvarača pri izboru odgovarajućeg motora omogućava da se motori visoke efikasnosti koriste za maksimalnu uštedu energije.

Istaknute mogućnosti