Modularni moduli napajanja
SINAMICS G120P uključuje module napajanja PM230, PM240P-2 i PM330 koji se mogu instalirati u kontrolni ormar ili direktno na licu mesta. Podržavaju različite klase zaštite, opsege napona i integrisane sigurnosne funkcije.
Porodica SINAMICS G120P pruža prilagođena rešenja za građevinsku tehnologiju i procesnu industriju. Sa posebno velikim opsegom snage od 0,37 kV do 630 kV i devet različitih veličina, pretvarači pružaju fleksibilnost za širok spektar zadataka. Dizajnirani su za rad sa SIMOTICS GP, SIMOTICS SD motorima linije VSD10 i SIMOTICS FD motora, stvarajući kohezivni sistem za energetski efikasnu kontrolu u zahtevnim aplikacijama.
Bilo da podržavaju ventilatore za dovod i izduvni vazduh, pumpe za grejne i rashladne krugove ili kompresore za rashladne mašine, pretvarači su idealno prilagođeni posebnim zahtevima građevinske tehnologije i industrijske primene.
SINAMICS G120P podržava funkcije specifične za industriju za građevinske tehnologije i procesnu industriju, pomažući vam da efikasno obavljate zadatke ventilacije, pumpanja i kompresije pomoću višezonske kontrole i režima zaštite od požara.
Kombinovani pretvarač sa nekoliko modula napajanja omogućava vam da skalirate performanse i instalaciju. Modularni sistem napajnih modula i upravljačkih jedinica pruža fleksibilnost bez redizajniranja celokupnog podešavanja pogona.
G120P je svestran za industrijske primene i građevinsku tehnologiju, sa funkcijama kao što su kontrola brzine, opseg podešavanja, efikasnost i nivo komunikacije - pružajući pouzdan rad u širokom spektru projekata.
SINAMICS G120P uključuje module napajanja PM230, PM240P-2 i PM330 koji se mogu instalirati u kontrolni ormar ili direktno na licu mesta. Podržavaju različite klase zaštite, opsege napona i integrisane sigurnosne funkcije.
Upravljačka jedinica CU230P-2 posebno je pogodna za pumpe, ventilatore i kompresore. Pruža integrisane tehnološke funkcije, fleksibilne I/O i fieldbus interfejse, podržavajući optimalan rad za ove aplikacije.
Opcioni paneli kao što su SINAMICS Smart Access Module i IOP-2 omogućavaju pokretanje mobilnih uređaja, dijagnostiku i servis, kao i brzo lokalno podešavanje, dijagnostiku grešaka i lako podešavanje parametara.