Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SINAMICS G120C?

SINAMICS G120C je kompaktan i svestran pretvarač frekvencija za različite primene. Svojim prilagođenim dizajnom nudi optimalnu funkcionalnost u kompaktnom paketu.

Integrisana sigurnosna funkcija isključivanja obrtnog momenta SINAMICS G120C štedi prostor i troškove omogućavajući vam da izostavite spoljne komponente. Visoki obrtni momenti pri zadanim tačkama niske frekvencije mogući su zahvaljujući energetski efikasnoj, vektorskoj kontroli bez senzora. Uživajte u intuitivnoj funkciji puštanja u rad i kloniranja serije pomoću SINAMICS G120 pametnog pristupnog modula, BOP-2, IOP-2 ili SD kartice.

Sa sedam veličina okvira, pokriva opseg snage od 0,55 do 132 kV.

Ključne prednosti

Instalirajte pretvarač tamo gde je potrebno

Kompaktan dizajn je konstruisan za nazivne snage do 132 kV. Sve veličine okvira ugrađene u jedan pored drugog dizajna bez smanjenja snage ili smanjenja struje.

Prilagodite podešavanje vašeg sistema

Podržani su svi standardni sistemi sabirnica kao što su PROFINET, Ethernet/IP, PROFIBUS i USS/Modbus RTU.

Integrišite se u sistem TIA Portal

Potpuna integracija pogona u dijagnostiku sistema TIA Portal i upotreba koncepta biblioteke TIA Portal garantuje jednostavnu ponovnu upotrebu pretvarača, uključujući njihove parametre i hardverske komponente.

Istaknute mogućnosti