Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SINAMICS G120?

SINAMICS G120 je modularni multifunkcionalni pretvarač frekvencije napravljen za različite zadatke kao što su:

  • Jednostavni, visoko dinamični transportni sistemi i dizalice
  • Kontinuirani procesi sa velikom brzinom i tačnošću obrtnog momenta
  • Pozicioniranje pojedinačnih ili višestrukih koordiniranih osa

SINAMICS G120 je dostupan u tri varijante napona za povezivanje na mreže 200 V, 400 V i 690 V. Sadrži sveobuhvatan sigurnosni paket mašine koji obezbeđuje visok nivo zaštite modula napajanja i motora.

Takođe se neprimetno integriše sa Totally Integrated Automation (TIA Portal) i SINAMICS Startdrive, tako da imate standardni inženjering za sve pogone.

Ključne prednosti

Omogućite različite aplikacije

Sa širokim opsegom snage od 0,55 kV do 250 kV, ovaj svestrani pogonski sistem idealan je za najrazličitije primene i industrijske grane, a dostupan je u verzijama niskog, srednjeg i visokog napona.

Povežite se sa postojećim sistemom

Napravite kombinaciju komponenti po vašem izboru (modul napajanja, upravljačka jedinica, upravljačka ploča), a zatim jednostavno povežite elektromotore i upravljačke sisteme u vaš postojeći sistem i pejzaž automatizacije.

Smanjite rizik

Besprekorno implementirajte sigurnosne funkcije u skladu sa SIL 2 (EN 61508) i PL d (EN ISO 13849-1). Dobijte ugrađenu sigurnost mašine sa bezbednosnim integrisanim i sigurnosnim funkcijama, uključujući STO, SS1, SBC, SLS, SDI i SSM.

Istaknute pogodnosti