Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto Sinamics DC Converters?

Napajajte svoje industrijske procese pomoću SINAMICS DC pretvarača napravljenih za performanse, efikasnost i fleksibilnost.

DCM: 6 kV do 30 MV

DCP: Do 250 kV na 1.000 V DC

Idealni za modernizaciju i skladištenje energije, imaju armaturne napone do 950 V AC i dvosmernu jednosmernu jednosmernu spojnicu. Kombinujući dokazanu tehnologiju jednosmernih motora sa naprednom kontrolom, PROFIBUS/PROFINET povezivanjem i efikasnošću do 98%, ovi pretvarači nude kompaktan dizajn i integrisanu sigurnost za zahtevna okruženja.

Ključne prednosti

Produžite životni vek sistema skalabilnim naknadnim opremanjima

Modernizujte postojeće jednosmerne instalacije bez zamene motora, smanjujući zastoje i kapitalne troškove, istovremeno ispunjavajući današnje standarde performansi.

Povećajte efikasnost i smanjite vrhove energije

Postignite efikasnost do 98% i integrišite skladištenje energije kako biste izgladili vršna opterećenja, smanjujući operativne troškove i poboljšavajući stabilnost mreže.

Poboljšajte kontrolu procesa visokih performansi

Iskoristite preciznu regulaciju brzine i obrtnog momenta sa naprednim upravljačkim jedinicama i grafikonima upravljanja pogonom za dinamičke industrijske primene.

Istaknute mogućnosti